Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / Dimensionen konfigurierbar / große Version

Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / Dimensionen konfigurierbar / große Version
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
ERNX4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[0.8-3.34/0.01]-N[40-349/1]
ERNX5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-N[40-349/1]
ERNX6-[200-500/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.8/0.01]-N[45-490/1]
ERNX7-[200-500/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-N[45-499/1]
ERNX8-[200-500/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.8/0.01]-N[45-490/1]
ERNX10-[200-500/0.01]-P[5-9.6/0.01]-W[2-9.8/0.01]-N[50-490/1]
ERNX12-[200-500/0.01]-P[6-11.7/0.01]-W[2-11.8/0.01]-N[50-490/1]
ERNX13-[200-500/0.01]-P[6-12.7/0.01]-W[2-12.8/0.01]-N[50-490/1]
ERNX15-[200-500/0.01]-P[8-14.7/0.01]-W[2-14.8/0.01]-N[50-490/1]
ERNX16-[200-500/0.01]-P[8-15.7/0.01]-W[2-15.8/0.01]-N[55-490/1]
ERNX20-[200-500/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.8/0.01]-N[55-490/1]
ERNX25-[200-500/0.01]-P[13-24.7/0.01]-W[2.5-24.8/0.01]-N[55-490/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes P (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 3.70.8 ~ 3.344200 ~ 35040 ~ 349
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2.5 ~ 4.71 ~ 4.215200 ~ 35040 ~ 349
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3 ~ 5.52 ~ 5.86200 ~ 50045 ~ 490
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3.3 ~ 6.62 ~ 6.057200 ~ 50045 ~ 499
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3.3 ~ 7.62 ~ 7.88200 ~ 50045 ~ 490
1 auf Anfrage 108mm(JIS)5 ~ 9.62 ~ 9.810200 ~ 50050 ~ 490
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 11.72 ~ 11.812200 ~ 50050 ~ 490
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 12.72 ~ 12.813200 ~ 50050 ~ 490
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 14.72 ~ 14.815200 ~ 50050 ~ 490
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 15.72 ~ 15.816200 ~ 50055 ~ 490
1 auf Anfrage 108mm(JIS)10 ~ 19.72 ~ 19.820200 ~ 50055 ~ 490
1 auf Anfrage 108mm(JIS)13 ~ 24.72.5 ~ 24.825200 ~ 50055 ~ 490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKD61 P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) 0/-0.02 Oberflächenbehandlung Nitriert
Rechtwinklige Bearbeitung Nein Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein R-Fase rechteckige Position Nein Position C-Fase Nein
Mit/ohne Gasentlastungsform Nein Typ der Form Standard Beschneiden Standard
Technischer Standard JIS

Technischer Support