Auswerferhülsen / Stahl / Länge konfigurierbar / Konzentrizität 0.01

Auswerferhülsen / Stahl / Länge konfigurierbar / Konzentrizität 0.01
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
ESVK-H3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-23/0.5]
ESVK-H4-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5]
ESVK-H5-[40-225/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-38/0.5]
ESVK-H6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5]
ESVK-H7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-23/0.5]
ESVK-M4-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5]
ESVK-M5-[40-225/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-38/0.5]
ESVK-M6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5]
ESVK-M7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVK-M14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-27.5/0.5]
ESVKB-H5-[40-225/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-37.5/0.5]
ESVKB-H6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5]
ESVKB-H7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-H14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-27.5/0.5]
ESVKB-M5-[40-225/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-37.5/0.5]
ESVKB-M6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5]
ESVKB-M7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKB-M14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5]
ESVKJ-H7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJ-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJB-H6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5]
ESVKJB-H7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJB-H8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJB-H9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVKJB-H10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
Bohrverfahren Methode zur Bestimmung des Wellendurchmessers L (L-Maß)
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0053.50.8 ~ 2.3Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 23
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00540.8 ~ 2.8Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 28
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00550.8 ~ 3.8Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 38
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00560.8 ~ 4.8Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 48
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00570.8 ~ 5.8Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00582 ~ 6.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00592 ~ 7.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005102 ~ 8.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005112 ~ 9.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005122 ~ 10.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005132 ~ 11.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005142 ~ 12.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.023.50.8 ~ 2.3-Shaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 23
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0240.8 ~ 2.8-Shaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 28
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0250.8 ~ 3.8-Shaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 38
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0260.8 ~ 4.8-Shaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 48
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0270.8 ~ 5.8-Shaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0282 ~ 6.2-Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0292 ~ 7.2-Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02102 ~ 8.2-Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02112 ~ 9.2-Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02122 ~ 10.2-Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02132 ~ 11.2-Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02142 ~ 12.2-Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0053.2 ~ 3.990.8 ~ 2.79Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 27.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0054 ~ 4.990.8 ~ 3.79Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 37.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0055 ~ 5.990.8 ~ 4.79Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 47.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0056 ~ 6.990.8 ~ 5.79Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0057 ~ 7.992 ~ 6.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0058 ~ 8.992 ~ 7.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0059 ~ 9.992 ~ 8.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00510 ~ 10.992 ~ 9.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00511 ~ 11.992 ~ 10.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00512 ~ 12.992 ~ 11.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00513 ~ 13.992 ~ 12.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.023.2 ~ 3.990.8 ~ 2.79-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 27.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.024 ~ 4.990.8 ~ 3.79-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 37.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.025 ~ 5.990.8 ~ 4.79-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 47.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.026 ~ 6.990.8 ~ 5.79-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.027 ~ 7.992 ~ 6.19-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.028 ~ 8.992 ~ 7.19-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.029 ~ 9.992 ~ 8.19-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0210 ~ 10.992 ~ 9.19-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0211 ~ 11.992 ~ 10.19-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0212 ~ 12.992 ~ 11.19-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0213 ~ 13.992 ~ 12.19-Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)0/-0.00560.8 ~ 4.8Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)0/-0.00570.8 ~ 5.8Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.00582 ~ 6.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.00592 ~ 7.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.005102 ~ 8.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.005112 ~ 9.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.005122 ~ 10.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.005132 ~ 11.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.005142 ~ 12.2Wire cutting & polishingShaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)0/-0.0055 ~ 5.990.8 ~ 4.79Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 47.5
1 auf Anfrage 106mm(JIS)0/-0.0056 ~ 6.990.8 ~ 5.79Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.0057 ~ 7.992 ~ 6.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.0058 ~ 8.992 ~ 7.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)0/-0.0059 ~ 9.992 ~ 8.19Wire cutting & polishingShaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50

Loading...

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material SKH51 Oberflächenbehandlung Nein
Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.01 Innendurchmessertoleranz +0.01/0 Verjüngt oder nicht Nein
Spitzenform Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support