• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blockkernstifte / abgestuft / HSS, Werkzeugstahl

Blockkernstifte / abgestuft / HSS, Werkzeugstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BCSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-H[4,​6]
BCSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSH-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSH-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]
BCSSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
BCSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-H[4,​6]
BCSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
SPHD-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial With/without flange F (Flange position)
(°)
Hardness W (External shape)
(mm)
H (Flange thickness)
(mm)
HC (Changes the flange thickness)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10ORVAR SUPREMEYes051~53HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10ORVAR SUPREMEYes051~53HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10DH2FYes0-2 ~ 204 ~ 6-10 ~ 702 ~ 20
1 auf Anfrage 10DH2FYes0-2 ~ 20-2 ~ 610 ~ 702 ~ 20
1 auf Anfrage 10SKH51Yes061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1001 ~ 20
1 auf Anfrage 10SKH51Yes061~64HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1001 ~ 20
1 auf Anfrage 10NAK80Yes037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1001 ~ 20
1 auf Anfrage 10NAK80Yes037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1001 ~ 20
1 auf Anfrage 10RIGORYes053~55HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10RIGORYes053~55HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10ORVAR SUPREMENo-51~53HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10DH2FNo--2 ~ 20--10 ~ 702 ~ 20
1 auf Anfrage 10NAK80No-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 1001 ~ 20
1 auf Anfrage 10RIGORNo-53~55HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10ORVAR SUPREMENo-47~49HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRNo-27~35HRC5.01 ~ 20--10 ~ 1005.01 ~ 20
1 auf Anfrage 10ORVAR SUPREMEYes047~49HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10ORVAR SUPREMEYes047~49HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRYes027~35HRC5.01 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1005.01 ~ 20
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRYes027~35HRC5.01 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1005.01 ~ 20
1 auf Anfrage 10SKH51No-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 1001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip shape No tip processing R-chamfered position Not R-chamfered Number of engraving characters Without engraving characters

Technischer Support