Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PGHB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGHB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGHB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGHB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGHB1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHB1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHB1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHB2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHB2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHB2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGHB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHB3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHB3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHB3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGHB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGHB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGHB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGHB4A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGHB4A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGHB4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGHB5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGHB5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGHB5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGHB5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGHB5A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHB5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHBZ1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGHBZ1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGHBZ1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGHBZ1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGHBZ1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHBZ1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHBZ1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHBZ2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHBZ2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHBZ2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHBZ2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHBZ2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHBZ2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHBZ2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHBZ3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGHBZ3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHBZ3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHBZ3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHBZ3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHBZ3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHBZ3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip type | Tip shape | P dimension tolerance | Tip straight tolerance | D (Outer diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | C (Tip length) (mm) | K (Cutting angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 2 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - |
Loading...
Material | SKH51 | Shape | Normal type | Tip step shape | SR |
---|---|---|---|---|---|
D dimension tolerance | 0/-0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip type
Tip shape
P dimension tolerance
Tip straight tolerance
D (Outer diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
C (Tip length)(mm)
K (Cutting angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften