• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Umlenkeinsätze / Messing

Umlenkeinsätze / Messing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Outline drawing / Product Specifications

• Thread JIS B0202 tapered thread for tubing R(PT)
 Material: S45C+White Zinc Plating
 Hardness: 32~42HRC
• Flat board
 Material: Brass (C2801)+White Zinc Plating

Specification Table

DaNo. of
threads
PitchBR(PT)TPart NumberL
TypeA5mm increments
9.7280.45280.91751/81.5BFPT630~200
8
13.1570.7191.348.961/42.0930~250
10
16.6621083/81230~300
14
 Make the water hole diameter to which BFPT is fitted at least 1mm-larger than A

Order

バッフル板 -テーパスクリューブラグ付き-

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BFPT6-[30-200/5]
BFPT8-[30-200/5]
BFPT9-[30-250/5]
BFPT10-[30-250/5]
BFPT12-[30-300/5]
BFPT14-[30-300/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (Width)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 630 ~ 200
1 auf Anfrage 830 ~ 200
1 auf Anfrage 930 ~ 250
1 auf Anfrage 1030 ~ 250
1 auf Anfrage 1230 ~ 300
1 auf Anfrage 1430 ~ 300

Loading...

  1. 1
3. Price Table
6. Specifications and Summary8. Free Area7. Use case
4. Drawing

Grundlegende Informationen

Brand MISUMI Material Brass With/without tapered screw plug Yes
Partition plate No Shape Flat board

Technischer Support