Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Wellenhalter
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung mit frei wählbarer Höhe H | Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
SHKPB | SHKPBH | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert | Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St. |
SHKPM | SHKPMH | Chemisch vernickelt | Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St. (Edel-stahl) | |
SHKPS | SHKPSH | EN 1.4301 Äquivalent | - | |
SHKPA | SHKPAH | EN AW-6063 Äquivalent | Klar eloxiert | |
SHKPD | - | schwarz eloxiert | Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St. |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | H | |
SHKWS20 SHKPSH20 | - - | 30 30.6 |
- Material: Aluminium, rostfreier Stahl, Stahl
- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, vernickelt, klar eloxiert, schwarz eloxiert
- ISO-Toleranzen: H7
- Rechtwinkligkeit: 0,02 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 50mm
- Wellenbefestigung: Klemmschraube, mit Passfedernut, Schlitzklemmung, mit Klemmhebel, zweiteilig, mit Scharnier
- Grundformen: Rundflansch, geführter Rundflansch, Kompaktflansch, Quadratflansch, T-Form, L-Form, Blockform, rund
- Wellenhalterbefestigung: Durchgangsbohrung, mit Zylinderstiftbohrung, mit Senkbohrung, Innengewinde
Wellenhalter dienen als Verbindungselement zwischen einer starren Welle (Achse) und einer Applikation.
Die Grundlegende Aufgabe von Wellenhaltern, auch Wellenbock genannt, liegt in der horizontalen oder vertikalen Lagerung und Befestigung von Achsen, Linearwellen und Rotationswellen.
Wellenhalter haben entgegen der Lager mit Gehäuse kein Kugellager. Wellenböcke dienen der Befestigung von starren Achsen und Wellen, auf denen sich drehende oder geradlinig bewegende Bauteile befinden. Somit kommen Wellenhalter in rotativen und linearen Anwendungen zum Einsatz.
Wellenhalter leiten primär Druckbelastungen und Zugbelastungen von der Achse an die Basis der Applikation weiter. Je nach Anwendungsfall und anliegender Belastung muss die Wandstärke der Wellenhalterung passend gewählt werden.
Die Wellenaufnahme der Wellenhalter ist standartmäßig mit einer H7 oder 0 / +0,1 Passbohrung versehen. Für die Wellenverbindung eignen sich daher die ISO-Wellentoleranzen g6, f8 und h5. Die MISUMI Wellenhalter sind über die Option [HC] in der Wellenhöhe in bis zu 0,1 mm Schritten konfigurierbar. Dadurch kann die Wellenposition exakt auf die geforderte Höhe der Welle ausgerichtet werden.
Mit der Option [MB] kann bei der Variante mit Klemmschraube der Gewindestift des Wellenhalters hinzugefügt werden. Ob diese Option verfügbar ist, sehen Sie im Bereich Zusätzliche Optionen / Änderungen. Alternativ bietet MISUMI auch Gewindestifte in verschiedenen Variationen auch einzeln an.
Für die Wellenhalter stehen verschiedene Klemmvarianten bei MISUMI zur Verfügung.
Wellenhalter mit Gewindestift
Die Standardvariante der Wellenbefestigung ist ein Wellenhalter mit Klemmschraube. Bei dieser Befestigungsmethode wird die Welle mit einer Klemmschraube (Gewindestift) im Wellenhalter verklemmt. Bei dieser Fixierungsart wird in der Regel die Welle mit einer Planfläche versehen, da so die Klemmfläche vergrößert wird, was besonders bei flachen Gewindestiften von Vorteil ist. Ein weiterer Vorteil der Planfläche ist, dass die Lauffläche der Welle durch den Klemmdruck des Gewindestifts nicht deformiert wird. Die Gefahr des Verkantens bei der Demontage der Welle kann somit reduziert werden.
Eine weitere Möglichkeit die Lauffläche der Welle im Wellenhalter zu schonen, ist die Verwendung eines Gewindestifts mit Zapfen oder eines Druckstücks aus einem weichen Werkstoff (z.B. Kunststoff, Messing).
Wellenhalter mit Schlitz
Eine weitere Variante der Wellenbefestigung stellt die Befestigung durch einen Wellenbock mit Klemmschlitz dar. Der Hauptvorteil der Wellenböcke mit Schlitzklemmung ist, dass nahezu die komplette Kontaktfläche des Wellenhalters für die Klemmung der Welle verwendet wird, was eine gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft bewirkt. Dadurch bedingt kann die Welle mit einer erhöhten Klemmkraft verbunden werden, ohne diese zu beschädigen. Bei MISUMI sind Wellenhalter mit Schlitzklemmung mit senkrechtem und waagrechtem Schlitz verfügbar.
Wellenhalter mit Schlitz und Klemmhebel
In Applikationen, bei denen die Wellen häufig in axialer Richtung justiert werden müssen, kann ein Wellenhalter mit Klemmhebel hilfreich sein. Dieser Wellenhalter ist bautechnisch gleich einem Wellenhalter mit Klemmschlitz. Allerdings ist bei diesem Wellenhalter anstatt der Klemmschraube ein Klemmhebel verbaut, der den Klemmdruck aufbaut. Somit wird kein zusätzliches Werkzeug für eine erneute Justage benötigt.
Wellenhalter mit Flansch
Bei Applikationen mit eingeschränktem Bauraum kann ein runder Wellenflansch eine passende Variante darstellen. Ein Wellenflansch wird häufig in Applikationen mit vertikalem Hub verwendet. Dies ist eine gesonderte Bauform, welche mit Schlitzklemmung und Klemmschraube bei MISUMI konfigurierbar erhältlich ist.
Wellenhalter mit Flansch und Passfedernut
Eine besondere Form der Wellenhalter bei MISUMI ist der Wellenflansch mit Passfedernut. Diese Sonderform erweitert den Einsatzbereich der Wellenflansche und ermöglicht Anwendungen diverse Sonderfunktionen gegenüber einem Standard-Wellenhalter.
Wellenhalter mit Flansch für rückseitige Montage
Eine weitere Sonderform der Wellenhalter bei MISUMI ist der Wellenflansch für die rückseitige Montage der Welle. Bei diesem Wellenhalter ist die Rückseite des Wellenflanschs mit einer Senkbohrung für eine Zylinderkopfschraube versehen, welche die Welle fixiert. Hierfür ist es notwendig, dass die Welle am Wellenende mit einem Innengewinde versehen wird. Bei dieser Befestigungsmethode ist keine weitere Klemmung der Welle notwendig.
Runder Wellenhalter
Der runde Wellenhalter ist die Kombination aus einer kompakten Variante eines Wellenflansches und eines Wellenrings. Die runde Wellenhalterung besitzt stirnseitige Montagebohrungen und eine Schlitzklemmung. Entgegen dem Wellenhalters mit Flansch entfällt beim runden Wellenhalter der äußere Montageflansch. Damit benötigt er weniger Bauraum als der herkömmliche Wellenflansch und eignet sich damit besser für Applikationen mit begrenztem Bauraum.
Zweiteiliger Wellenhalter mit Schlitz
Für Wellen, die häufig gewartet werden müssen kann eine Applikation mit einem zweiteiligen Wellenbock ausgestattet werden. Bei einem zweiteiligem Wellenbock ist der obere Teil des Wellenhalters mit zwei Schrauben fixiert und kann bequem montiert und demontiert werden. Bei der Wartung können die vorher justierten Wellenhalter in Ihrer Position verbleiben und müssen nicht neu justiert werden. Diese Wellenböcke besitzen zwei gegenüberliegende Schlitze und fixiert die Welle über die Schlitzklemmung. Die Vorteile der Schlitzklemmung sind, dass nahezu die komplette Kontaktfläche des Wellenhalters für die Klemmung der Welle verwendet wird. Dies bewirkt eine gleichmäßige Kraftverteilung, was es ermöglicht die Welle mit einer erhöhten Klemmkraft zu fixieren, ohne diese zu beschädigen.
Zweiteiliger Wellenhalter mit Schlitz und Scharnier
Eine andere, seltene Variante der zweiteiligen Wellenhalterungen ist der Wellenbock mit klappbarem Scharnier. Bei diesen Wellenböcken ist die Montage und Demontage der Welle gegenüber gebräuchlichen Wellenhalterungen vereinfacht. Ein weiterer Vorteil dieser Variante gegenüber dem herkömmlichen zweiteiligen Wellenhalters ist, dass der obere Teil im gelösten Zustand weiterhin am Wellenbock fixiert bleibt und damit gegen Verlust gesichert ist.
Alternativ zu einem Wellenhalter kann auch ein Säulenfuß verwendet werden. Diese bieten durch ihre genaue Konzentrizität eine äußerst genaue Positionierung. Für Wellen, die für die rotative Bewegung gelagert werden müssen, bietet MISUMI Wellenhalter mit integrierten Kugellagern (Lager mit Gehäuse) an.
Da jede Welle ein Verbindungselement zur Lagerung und Befestigung benötigt, sind Wellenhalterungen ein notwendiges Verbindungsmittel für eine Vielzahl an Applikationen. MISUMI führt ein breites Spektrum an Wellenhalter im Sortiment, um die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen zu können. MISUMI bietet je nach Anwendungsfall und Wellenausrichtung den passenden Achsbock. Durch die verschiedenen Montagevarianten, sowie wählbaren Geometrien, Durchmessern, konfigurierbaren Wellenhöhen und Wellenbefestigungsarten bieten Wellenböcke bei MISUMI vielseitige Einsatzmöglichkeiten und individuelle Nutzbarkeit in vielen Industriezweigen für den Maschinenbau und Anlagenbau.
MISUMI Wellenhalterungen sind in Aluminium, Stahl und rostfreiem Stahl verfügbar. Die Wellenhalter sind aus diesen Materialien gegossen oder maschinell bearbeitet wählbar.
Zeichnung Achsbock mit gefastem Rundflansch
Zeichnung runder Wellenflansch
Zeichnung Wellenflansch mit geführtem Rundflansch
Zeichnung runde Wellenhalterung
Zeichnung Wellenbock T-Form
Zeichnung Wellenbock L-Form
Zeichnung Wellenbock Blockform
Für sehr begrenzte Bauräume bietet MISUMI Wellenhalter in sehr kleiner und niedrigen Blockform an. Durch die seitlich anliegenden Montagebohrungen kann eine Welle sehr niedrig in einer Applikation befestigt werden. Diese Wellenböcke ermöglichen, abhängig vom Wellendurchmesser, eine Wellenhöhe von ca. 5 mm.
Zeichnung Wellenflansch mit Durchgangsbohrungen
Zeichnung Wellenhalter mit Senkbohrung
Zeichnung Wellenflansch mit Durchgangsbohrungen und Passstiftbohrungen
Zeichnung geführter Wellenflansch mit Durchgangsbohrungen
Zeichnung Wellenflansch mit durchgängigem Innengewinde
Zeichnung Wellenbock mit Innengewinde
Anwendungsbeispiel Wellenbock T-Form und Linearwellen
Anwendungsbeispiel Wellenflansch
Anwendungsbeispiel Wellenhalter mit Führungsflansch
Anwendungsbeispiel Wellenbock Blockform mit Schlitzklemmung
Zylinderstifte / Spannstifte / abgesetzte Stifte
Wie kann ich einen Wellenhalterung positionieren?
Einen Wellenhalter kann man über verschiedene Möglichkeiten positionieren. Eine Variante der Positionierung ist ein Wellenhalter mit Zentrierbohrungen, der in Verbindung mit Passstiften die genaue Position des Wellenhalterung bestimmt. Des Weiteren ist es möglich Zentrierstifte als äußeren Anschlag für den Wellenhalter zu verwenden.
Können mit Wellenhaltern auch Aluminiumwellen befestigt werden?
Mit MISUMI Wellenhalter können auch Aluminiumwellen befestigt werden. Hierfür ist es Ratsam einen Achsbock in Aluminium zu verwenden, um eine eventuelle Kontaktkorrosion zu vermeiden. Wellenböcke aus Aluminium können zusätzlich eloxiert werden, um einer Korrosion vorzubeugen. Zudem sollte aufgrund der Werkstoffhärte der Welle ein Wellenbock mit Schlitzklemmung verwendet werden. Somit kann einer Deformation der Aluminiumwelle vorgebeugt werden.
Wie kann in die Wellenhalter ein Lager verbaut werden?
Wellenhalterungen sind nicht für eine rotative Lagerung vorgesehen. Wellenböcke lagern starre Wellen, die nicht drehend verwendet werden (z.B. Linearwelle und Linearkugellager). Für rotative Anwendungen eignen sich Lager mit Gehäuse, die wahlweise ein oder zwei Kugellager enthalten.
Muss eine Welle einen Absatz haben, um in einem Wellenhalter montiert zu werden?
Eine Welle muss nicht zwingend einen Absatz haben, um mit einer Wellenhalterung verbunden zu werden. Ein Absatz an der Welle ist sinnvoll, wenn der Wellenhalter aufgrund des zur Verfügung stehenden Bauraums klein dimensioniert werden muss. Der Absatz ermöglicht dabei einen kleineren Durchmesser des Wellenendes, der es wiederrum zulässt, dass der Wellenhalter kleiner gewählt werden kann. Ein weiterer Aspekt ist, dass ein Wellenabsatz bei absinkender Klemmkraft die Welle vor Verlust sichert und damit zur Sicherheit der Applikation beiträgt. Bei einfachen Applikationen wird jedoch häufig auf einen Wellenabsatz verzichtet, da hierdurch die Bearbeitungskosten gesenkt werden können.
Welche Wellentoleranz muss gewählt werden?
Die MISUMI Wellenhalterungen können mit Wellen in den ISO-Wellentoleranzen g6, f8 und h5 kombiniert werden, ohne dass eine Nachbearbeitung nötig ist.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SHKPA3-[10,15,20] |
SHKPA3-HC[10.1-19.9/0.1] |
SHKPA4-[10,15,20] |
SHKPA4-HC[10.1-19.9/0.1] |
SHKPA5-[15,20,25] |
SHKPA5-HC[15.1-24.9/0.1] |
SHKPA6-[15,20,25] |
SHKPA6-HC[15.1-24.9/0.1] |
SHKPA8-[15,20,25,30,40] |
SHKPA8-HC[15.1-39.9/0.1] |
SHKPA10-[20,25,30] |
SHKPA10-HC[20.1-29.9/0.1] |
SHKPA12-[20,25,30] |
SHKPA12-HC[20.1-29.9/0.1] |
SHKPA13-[20,25,30] |
SHKPA13-HC[20.1-29.9/0.1] |
SHKPA16-20 |
SHKPA16-[20,25,30,40] |
SHKPA16-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHKPA20-[25,30,40,50,60] |
SHKPA20-HC[25.1-59.9/0.1] |
SHKPA25-[30,40,50,60] |
SHKPA25-HC[30.1-59.9/0.1] |
SHKPA30-[30,40,50,60] |
SHKPA30-HC[30.1-59.9/0.1] |
SHKPA35-[40,50,60] |
SHKPA35-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHKPA40-[40,50,60,80] |
SHKPA40-HC[50.1-79.9/0.1] |
SHKPA50-[50,60,80] |
SHKPA50-HC[50.1-79.9/0.1] |
SHKPAH3-[10-30/0.1] |
SHKPAH4-[10-30/0.1] |
SHKPAH5-[15-35/0.1] |
SHKPAH6-[15-35/0.1] |
SHKPAH8-[15-50/0.1] |
SHKPAH10-[20-50/0.1] |
SHKPAH12-[20-50/0.1] |
SHKPAH13-[20-50/0.1] |
SHKPAH16-[20-50/0.1] |
SHKPAH20-[25-60/0.1] |
SHKPAH25-[30-60/0.1] |
SHKPAH30-[30-60/0.1] |
SHKPAH35-[40-60/0.1] |
SHKPAH40-[40-80/0.1] |
SHKPAH50-[50-80/0.1] |
SHKPB3-[10,15,20] |
SHKPB4-[10,15,20] |
SHKPB5-[15,20,25] |
SHKPB6-[15,20,25] |
SHKPB8-[15,20,25,30,40] |
SHKPB10-[20,25,30] |
SHKPB12-[20,25,30] |
SHKPB13-[20,25,30] |
SHKPB16-20 |
SHKPB16-[20,25,30,40] |
SHKPB20-[25,30,40,50,60] |
SHKPB25-[30,40,50,60] |
SHKPB30-[30,40,50,60] |
SHKPB35-[40,50,60] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Innendurchmesser (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Höhe | [H] Höhe (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
25.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | 20 | - | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 40 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | 50 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | wählbar | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 25 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 40 ~ 80 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Eloxiert (klar) | konfigurierbar | - | 50 ~ 80 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 20 ~ 30 | ||
30.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | 20 | - | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | wählbar | - | 40 ~ 60 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Wellenhalter
Teilenummer | H | L | H1 | T | S | W | W1 | L1 | d | E | Befestigungsschraube M | d2 | d1 | ℓ | C | Stückpreis | ||||||||||||||
Ausführung | D | Ausführung mit frei wählbarer Höhe H | Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H 0.1mm Schritte | Ausführung mit frei wählbarer Höhe H | Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H | |||||||||||||||||||||||||
SHKPB | SHKPM | SHKPS | SHKPA | SHKPD | SHKPBH | SHKPMH | SHKPSH | SHKPAH | ||||||||||||||||||||||
Höhe H wählbar Ausführung SHKPB SHKPM SHKPS SHKPA SHKPD Höhe H konfigurierbar Ausführung SHKPBH SHKPMH SHKPSH SHKPAH | 3 | 10 | 15 | 20 | 10.0~20.0 | 22 | H+6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 13 | 3.5 | 13 | M3 Tiefe 6 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | |||||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 10.0~20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 15.0~25.0 | H+7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 15.0~25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | 30 | H+10 | 10 | 6 | 20 | 15 | 20 | 4.5 | 20 | M4 Tiefe 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | ||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | 38 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | H+12 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 50 | H+17 | 16 | 8 | 32 | 24 | 36 | 6.6 | 36 | M6 Tiefe 12 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | H+20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | 70 | H+30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 48 | 9 | 48 | M8 Tiefe 16 | 9 | 14 | 9 | 3 | |||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | 40.0~60.0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0~80.0 | 76 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 50.0~80.0 | 100 | H+40 | 25 | 15 | 50 | 38 | 76 | 14 | 76 | M12 Tiefe 24 | 14 | 20 | 13 |
Ausführung | L-Form | Montage - Welle | Zweiteilig | Herstellungsverfahren | Maschinell bearbeitet |
---|---|---|---|---|---|
Zylinderstiftbohrung | Nicht vorhanden |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Innendurchmesser(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Höhe
[H] Höhe(mm)
Höhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften