Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen

Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen:Verwandte bildanzeige

Ausführung Werkstoff Härte
gerade Lauffläche BGZP EN 1.3505 Äquiv. 58HRC~
SSBGZP EN 1.4125 Äquiv. 56HRC~
Hohlwellen BGBP EN 1.3505 Äquiv. 58HRC~

Spezifikationen

Teilenummer - L
BGZP5 - 72

 

Teilenummer L 1mm-Schritte d Stückpreis
Ausführung D Wellendurchmessertoleranz BGZP SSBGZP BGBP
L30~50 L51~100 L101~150 L30~50 L51~100 L101~150 L30~50 L51~100 L101~150
BGZP
SSBGZP
BGBP
2 0
-0.005
30~50 -   - -   - -   - -
3 40~70     -     -     -
4     -     -     -
5 40~90 2.5     -     -     -
6     -     -     -
8 40~150 3.3                  
10 4.2                  
12 5                  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGBP5-[40-90/1]
BGBP6-[40-90/1]
BGBP8-[40-150/1]
BGBP10-[40-150/1]
BGBP12-[40-150/1]
BGZP2-30
BGZP2-[30-50/1]
BGZP3-[40-71/1]
BGZP4-[40-70/1]
BGZP5-[40-90/1]
BGZP6-[40-90/1]
BGZP8-[40-150/1]
BGZP10-[40-150/1]
BGZP12-[40-150/1]
SSBGZP2-[30-50/1]
SSBGZP3-40
SSBGZP3-[41-70/1]
SSBGZP4-[40-70/1]
SSBGZP5-40
SSBGZP5-[40-90/1]
SSBGZP6-[40-90/1]
SSBGZP8-[40-150/1]
SSBGZP10-[40-150/1]
SSBGZP12-[40-150/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenform Werkstoff der Wellenbuchsen Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Hollow ShaftsEN 1.3505 Äquiv.540 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10Hollow ShaftsEN 1.3505 Äquiv.640 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10Hollow ShaftsEN 1.3505 Äquiv.840 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10Hollow ShaftsEN 1.3505 Äquiv.1040 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10Hollow ShaftsEN 1.3505 Äquiv.1240 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.2-

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.230 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.340 ~ 71

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.440 ~ 70

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.540 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.640 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.840 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1040 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1240 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.230 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.3-

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.341 ~ 70

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.440 ~ 70

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.5-

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.540 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.640 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.840 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.1040 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.1240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D 0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Wellen

Ergänzungsartikel

Technischer Support