Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Standard | Drehmomentwellen Drehmomentwelle EN 1.3505 Äquiv. EN 1.7242 Äquiv. Härte: 58HRC~ | Drehmomentwelle, Mutter Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. Härte: 55HRC~ | ||||
1 Mutter | Mutter, 2 St. | 1 Mutter | ||||
Maß L wählbar | Maß L konfigurierbar | Maß L wählbar | Maß L konfigurierbar | Maß L wählbar | Maß L konfigurierbar | |
Mit Rundflanschmutter | BSSM | BHSM | BSS2M | BHS2M | BESKFS | BASKFS |
Mit Kompaktflanschmutter | BSSN | BHSN | BSS2N | BHS2N | - | - |
Mit Mutter ohne Gewinde | BSSS | BHSS | BSS2S | BHS2S | BESKSS | BASKSS |
Teilenummer | - | L |
BHS2M10 BSSS8 BHS2M10G BSSS8L | - - - - | 555 300 555 300 |
Teilenummer | L-Auswahl (mm) | D | Masse (kg/m) | |||||||||||
Ausführung | Nr. | |||||||||||||
BSSM BSSN BSSS BSS2M BSS2N BSS2S BESKFS BESKSS | 6 | 150* | 200* | 300 | 400 | 6 | 0.23 | |||||||
8 | 150* | 200* | 300 | 400 | 8 | 0.39 | ||||||||
10 | 150 | 200* | 300* | 400* | 500 | 600 | 10.4 | 0.65 | ||||||
13 | 150 | 200* | 300* | 400* | 500 | 600 | 13.4 | 1.11 | ||||||
16 | 150 | 200* | 300* | 400* | 500 | 600 | 16.6 | 1.65 | ||||||
20 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 20.6 | 2.57 | |||||
25 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 25.8 | 4.04 | |||
30 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 30.8 | 5.85 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | D | Masse (kg/m) | ||
Ausführung | Nr. | 1-Ausführung mit Mutter | 2-Ausführung mit Mutter | ||
BHSM BHSN BHSS BHS2M BHS2N BHS2S BASKFS BASKSS | *6 | 60~400(200) | 60~400 | 6 | 0.23 |
*8 | 60~400(200) | 60~400 | 8 | 0.39 | |
*10 | 60~600(400) | 90~600 | 10.4 | 0.65 | |
*13 | 60~600(400) | 100~600 | 13.4 | 1.11 | |
*16 | 70~600(400) | 110~600 | 16.6 | 1.65 | |
20 | 80~ 700 | 130~700 | 20.6 | 2.57 | |
25 | 90~ 900 | 150~900 | 25.8 | 4.04 | |
30 | 100~1150 | 170~1150 | 30.8 | 5.85 |
Nr. | D(h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Nenndrehmoment | Tragzahl | zulässiges statisches Moment | Masse (kg) | |||
Dynamisch Ct (N · m) | Statisch C0t (N · m) | Dynamisch C (kN) | Statisch C0 (kN) | M01 (N · m) | M02 (N · m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40(33) | 42(41) | 6(8) | 32(30) | 4.5 | 8 | 4.4(5.3) | 14(8.5) | 25 | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44(36) | 44(45) | 7(8) | 33(34) | 15(10) | - | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
Nr. | D (h6) | L | b | t ( +0.05 0 ) | d | α | Nenndrehmoment | Tragzahl | zulässiges statisches Moment | Masse (kg) | Maße der Passfeder (im Lieferumfang enthalten) | |||||||||
Toleranz | Dynamisch Ct (N · m) | Statisch C0t (N · m) | Dynamisch C (kN) | Statisch C0 (kN) | M01 (N · m) | M02 (N · m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Toleranz | Toleranz | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40(33) | 3 | 1.5 | - | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.06 | 3 | 3 | 17(14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44(36) | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.07 | 17(14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BASKFS6-[60-200/1] |
BASKFS6G-[60-200/1] |
BASKFS6L-[60-200/1] |
BASKFS8-[60-200/1] |
BASKFS8G-[60-200/1] |
BASKFS8L-[60-200/1] |
BASKFS10-[60-400/1] |
BASKFS10G-[60-400/1] |
BASKFS10L-[60-400/1] |
BASKFS13-[60-400/1] |
BASKFS13G-[60-400/1] |
BASKFS13L-[60-400/1] |
BASKFS16-[70-400/1] |
BASKFS16G-[70-400/1] |
BASKFS16L-[70-400/1] |
BASKSS6-[60-200/1] |
BASKSS6G-[60-200/1] |
BASKSS6L-[60-200/1] |
BASKSS8-[60-200/1] |
BASKSS8G-[60-200/1] |
BASKSS8L-[60-200/1] |
BASKSS10-[60-400/1] |
BASKSS10G-[60-400/1] |
BASKSS10L-[60-400/1] |
BASKSS13-[60-400/1] |
BASKSS13G-[60-400/1] |
BASKSS13L-[60-400/1] |
BASKSS16-[70-350/1] |
BASKSS16G-[70-400/1] |
BASKSS16L-[70-400/1] |
BESKFS6-[150,200] |
BESKFS6G-[150,200] |
BESKFS6L-[150,200] |
BESKFS8-[150,200] |
BESKFS8G-[150,200] |
BESKFS8L-[150,200] |
BESKFS10-[200,300,400] |
BESKFS10G-[200,300,400] |
BESKFS10L-[200,300,400] |
BESKFS13-[200,300,400] |
BESKFS13G-[200,300,400] |
BESKFS13L-[200,300,400] |
BESKFS16-[200,300,400] |
BESKFS16G-[200,300,400] |
BESKFS16L-[200,300,400] |
BESKSS6-[150,200] |
BESKSS6G-[150,200] |
BESKSS6L-[150,200] |
BESKSS8-[150,200] |
BESKSS8G-[150,200] |
BESKSS8L-[150,200] |
BESKSS10-[200,300,400] |
BESKSS10G-[200,300,400] |
BESKSS10L-[200,300,400] |
BESKSS13-[200,300,400] |
BESKSS13G-[200,300,400] |
BESKSS13L-[200,300,400] |
BESKSS16-[200,300,400] |
BESKSS16G-[200,300,400] |
BESKSS16L-[200,300,400] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit Mutter | Wellen-Außen-Ø D (Ø) | Werkstoff der Welle | Anzahl der Muttern (Stück) | Mutter, Gesamtlänge (mm) | Mutter, Außen-Ø (Ø) | Gesamte Wellenlänge L (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Werkstoff Muttern | Ausführung Maß L | Schmierstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 60 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 60 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 60 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 350 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 70 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Dimension Configurable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Mit Flansch] Rundflansch | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 14 | 150 ~ 200 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 8 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 25 | 16 | 150 ~ 200 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 10.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 33 | 21 | 200 ~ 400 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 13.4 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 36 | 24 | 200 ~ 400 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | Standard (S2) | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | LG2 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Gerade | 16.6 | EN 1.4125 Äquiv. | 1 | 50 | 31 | 200 ~ 400 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Äquiv. | L Selectable Type | ET-100K |
Loading...
Endform (Links) | Standard | Endform (rechts) | Standard | Ausführung | Massiv |
---|---|---|---|---|---|
Anzugsmoment | Mittlerer Drehmoment | Mutterlänge | Standard | Vorspannung | Standard |
Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelrückführung, Ausführung | 1-fach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Mutter
Wellen-Außen-Ø D(Ø)
Werkstoff der Welle
Anzahl der Muttern(Stück)
Mutter, Gesamtlänge(mm)
Mutter, Außen-Ø(Ø)
Gesamte Wellenlänge L(mm)
Werkstoff Muttern
Ausführung Maß L
Schmierstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften