Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Y, F |
BGHT5 BGS5 | - - | 20 15 |
Teilenummer | Y Auswahl | D | H | W | P | T | d | d1 | d2 | t | Stückpreis | |||||
Ausführung | Nr. | Toleranz Außen-Ø | ||||||||||||||
BGHT | 5 | 20 | 10 | 0 -0.006 | 25 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 3.5 | 2.2 | ||||
30 | ||||||||||||||||
6 | 20 | 30 | 40 | 12 | 0 -0.011 | 28 | 18 | 20 | 8 | |||||||
8 | 20 | 30 | 40 | 14 | 29 | 20 | 21 | 10 | ||||||||
10 | 30 | 40 | 16 | 34 | 22 | 25 | 5 | 12 | 7.5 | 4.5 | 3 | |||||
50 | ||||||||||||||||
12 | 30 | 40 | 19 | 40 | 25 | 29 | 14 | |||||||||
50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BGHT5-20 |
BGHT5-30 |
BGHT6-20 |
BGHT6-30 |
BGHT6-40 |
BGHT8-20 |
BGHT8-30 |
BGHT8-40 |
BGHT10-30 |
BGHT10-40 |
BGHT10-50 |
BGHT12-30 |
BGHT12-40 |
BGHT12-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nr. (Buchsen-Innen-Ø d) (Ø) | Buchsenlänge Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 (7) | 20 | |
25.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 (7) | 30 | |
23.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | |
23.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 (8) | 30 | |
23.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 (8) | 40 | |
23.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | |
23.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 (10) | 30 | |
23.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 (10) | 40 | |
25.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 (12) | 30 | |
25.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 (12) | 40 | |
34.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 (12) | 50 | |
27.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 (14) | 30 | |
27.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 (14) | 40 | |
37.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 (14) | 50 |
Loading...
Verkaufsausführung | Buchsen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nr. (Buchsen-Innen-Ø d)(Ø)
Buchsenlänge Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften