• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitlagerbuchsen mit Flansch / MPGZ, MPKZ, MPSZ / Messing / wählbaren Bohrungen / Festschmierstoff / Axialausführung

Gleitlagerbuchsen mit Flansch / MPGZ, MPKZ, MPSZ / Messing / wählbaren Bohrungen / Festschmierstoff / Axialausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gleitlagerbuchsen mit Flansch / MPGZ, MPKZ, MPSZ / Messing / wählbaren Bohrungen / Festschmierstoff / Axialausführung
  • Gleitlagerbuchsen mit Flansch / MPGZ, MPKZ, MPSZ / Messing / wählbaren Bohrungen / Festschmierstoff / Axialausführung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°



Die Gleitlagerbuchsen von MISUMI ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 10 - 60 mm konfigurieren. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +150°C.

  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Technische Zeichnung

 

Wartungsfreie Gleitlager/Kupferlegierung/Axialausführung:Verwandte bildanzeige

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung,
Feststoffschmiermittel eingelagert

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-L
MPGZ10
MPSZ12
MPKZ16
-
-
-
15
15
20

 

Generelle Informationen

 

Auswahldetails von wartungsfreien Gleitlagerbuchsen

- Material: Sinterbronze, Kupferlegierung mit Festschmierstoff (Grafit), Gusseisen mit Festschmierstoff, POM (Polyacetal), PTFE (Polytetraflourethylen), Stahl mit Verbundschicht, Aluminium mit Fluorkunststoff-Verbundschicht

- Ausführungen: Gerade, mit Bund, mit Gehäuse und Flansch, mit Gehäuse und Blockform

- Gehäuse-Beschichtungen: Vernickelt, verchromt

- ISO-Toleranzen: E7, G6, H7, h7, m6, r6

- Innendurchmesser [d]: 3 mm bis 100 mm

- Außendurchmesser [D]: 4.6 mm bis 120 mm

- Länge [L]: 3 mm bis 188 mm

- Zulässige Geschwindigkeit (max): 0,15 bis 3,33 m/s

 

Beschreibung / Grundlagen

Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen sind für die lineare und rotative Bewegung geeignet. Die Bewegung wird durch Gleiten gewährleistet. Somit sind keine rollenden Bauteile, wie bei einer Wälzlagerung notwendig.
Gleitlager sind in verschiedenen Formen, Materialien und Größen bei MISUMII wählbar. Lagerbuchsen sind ebenfalls bereits in Gehäuse integriert erhältlich, um die Montage einfach und komfortabel zu gestalten.
Wartungsfreie Gleitlager besitzen aufgrund ihrer integrierten Schmiereigenschaften den Vorteil, dass sie keine bis wenig Wartung benötigen. Dadurch kann auf ein externes Schmiersystem verzichtet werden, welches nicht nur Bauraum benötigt, sondern häufig sehr kostenintensiv ist.
Im Gegensatz zu Wälzlagern, können Gleitlager aufgrund der größeren Auflagefläche im allgemeinen hohe Traglasten aufnehmen und benötigen einen reduzierten Bauraum. Die Lebensdauer der Gleitlagerbuchsen muss je nach Anwendung berechnet werden, da hier diverse Einflussgrößen, wie Rauigkeit, Hub oder Drehzahl Einfluss auf die Lebensdauer haben.

 

Gleitlagerbuchse

Anwendungsbeispiel Lagerbuchse

 

Lagertypen im Vergleich

 

Gleitlagerbuchsen

Linearkugellager

Lager

Gleitlagerbuchse Festschmierstoff

Linearkugellager

Kugellager

Gleitlagerung

Wälzlagerung

Wälzlagerung

Schmierung

ohne

erforderlich

erforderlich

Lineartische

geeignet

gut geeignet

nicht geeignet

Drehbewegung

geeignet

nicht geeignet

gut geeignet

Hohe Traglast

gut geeignet

nicht geeignet

geeignet

Wärmebeständigkeit

gut geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet

Korrosionsbeständigkeit

geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet

Verschleißfestigkeit

schlecht

gut geeignet

gut geeignet

Platzbedarf

gering

hoch

hoch

Vergleichtabelle - Gleitlagerbuchsen, Linearkugellager, Lager

 

Für genauere Informationen klicken Sie bitte auf den Reiter Weitere Informationen

 

Funktion

Die primäre Aufgabe von Gleitlagern besteht darin Wellen zu führen und zu lagern. Durch den Einsatz von integrierten Schmierstoffen werden Reibung und Verschleiß erheblich reduziert. Die Schmierstoffe und Materialien des Gleitlagers werden stets so gewählt, dass der Verschließ gezielt an der Lagerbuchse stattfindet, um die kostenintensivere Welle bestmöglich vor Verschließ zu schützen.
Die eingelagerten Schmierstoffe werden während des Betriebes freigesetzt. Die Freisetzung erfolgt in den meisten Fällen durch Wärme und Mikroabrieb. Erhöht sich die Reibung zwischen Welle und Gleitlager wird der Schmierstoff aus dem Gleitlager freigesetzt und bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen Gleitlager und Welle.

 

Sinterbuchsen

Ein sehr gängiges Gleitlager, ist das Gleitlager aus Sintermetall. Hierfür wird Granulat aus einer Kupferlegierung, wie Messing oder Bronze, erhitzt und zu einer Sinterbuchse gepresst. Die Poren des Sintermetalls bleiben durch dieses Verfahren offenen. Anschließend wird die Sinterbuchse in erwärmten, flüssigen Schmierstoff getränkt. Während des Abkühlvorgangs des Schmierstoffs erstarrt dieser und wird in den Poren der Sinterbuchse eingelagert.
Durch Reibungswärme wird der in den Poren eingelagerte Schmierstoff an die Kontaktfläche geleitet und bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen Gleitlagerbuchse und Gleitpartner.
Häufig finden Sinterbuchsen in Verbrennungsmotoren Verwendung, da sie gute Notlaufeigenschaften besitzen. Diese Eigenschaft der Gleitlager aus Sintermetall kann auch in vielen anderen Applikationen die Welle vor Beschädigung schützen. Wenn Sintergleitlager durchgängig mit Öl versorgt werden, können diese auch sehr hohen Drehzahlen standhalten.

 

Sinterbuchse

Beispiel einer Sinterbuchse

 

Gleitlager mit Festschmierstoff

Bei den Gleitlagern mit Festschmierstoff sorgt das enthaltene Grafit für die Schmierung der Kontaktfläche. Besonders bei hohem Druck und höheren Temperaturen besitzt Festschmierstoff gute Schmiereigenschaften. Durch Mikroabrieb werden Grafitpartikel aus den Schmiertaschen der Lagerbuchse freigesetzt und an die Kontaktfläche geleitet.
Die Positionen der Festschmierstoffeinlagerungen (1) erlauben eine möglichst gleichmäßige Schmierung und sorgen damit für einen geringen Reibwert und verringerten Verschleiß.

 

Gleitlager mit Festschmierstoff

(1) Festschmierstoff, (2) Gleitlagerbuchse

 

Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff bietet MISUMI auch mit integrierter Anlaufscheibe an. Die integrierte Anlaufscheibe ist ein Bund mit Festschmierstoff. Mit diesen Bundbuchsen kann z.B. ein Getrieberad oder Wellenabsatz zusätzlich vor Verschleiß geschützt werden. Gleichzeit kann auf eine zusätzliche Anlaufscheibe verzichtet werden, was die Teilevielfalt reduziert sowie die Montage und Wartung vereinfacht. Diese Vorteile der Bundbuchse ermöglicht eine Verwendung als axiales Gleitlager.

 

Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff und Anlaufscheibe

(1) Festschmierstoff, (2) Gleitlagerbuchse

 

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager aus Kunststoff besitzen eine gute chemische Beständigkeit. Zudem eignen sie sich gut an Stellen in einer korrodierenden Umgebung. Die verwendeten Kunststoffe haben prinzipiell gute Gleiteigenschaften, welche durch Aditive zusätzlich verbessert werden können. Entgegen der herkömmlichen Bundbuchse können Kunststoffgleitlager auch mit Aluminiumwellen kombiniert werden.
Kunstsoff Gleitlager sind verhältnismäßig kostengünstig und leicht. Daher finden sie in vielen Bereichen, häufig in Kleingeräten wie Druckern oder Scharnierelementen, Anwendung.
Bei sehr hohen Drehzahlen können Kunststoff-Lagerbuchsen durch die entstehende Reibungswärme ausbrennen oder schmelzen. Daher ist die Einhaltung der maximalen Drehzahlen und Umgebungstemperauren bei Gleitlager aus Kunststoff besonders wichtig. Bei höheren Drehzahlen und Tragkräften wird meistens auf eine metallisches Gleitlager zurückgegriffen.

 

Gleitlager aus Verbundstoff

Gleitlagerbuchsen aus Verbundwerkstoff bestehen aus einem metallischen Grundträger und einer auf der Innenseite aufgetragenen Kunststoffschicht. Aufgrund des metallischen Außenrings sind Gleitlagerbuchsen aus Verbundwerkstoff in der Regel stabiler als Kunststoffgleitlagerbuchsen. Dennoch müssen sie dabei nicht auf die Vorteile (chemische Beständigkeit, etc.) des Kunststoffs verzichten.
Einige Gleitlager sind mit einer zusätzlichen Verbundschicht aus Sinterbronze versehen. Diese wird zwischen dem metallischen Außenring und dem Innenring aus Kunststoff eingebracht, die eine zusätzliche Notlaufeigenschaft gewährleistet, sofern der Kunststoff verschließen ist. Gleitlagerbuchsen mit einer PTFE-Verbundschicht können Temperaturen bis zu 280°C standhalten und können somit in einem hohen Temperaturbereich arbeiten als herkömmliche Kunststoffgleitlager (ca. 80°C).
Gleitlager mit Bund oder ohne Bund aus Verbundstoff, haben eine sehr dünnwandige Bauform und sind daher sehr platzsparend.

 

Gleitlager aus Verbundstoff

(1) Kunststoff / Verbundschicht, (2) Metall Grundträger

 

Gleitlager mit Gehäuse

Alle vorherig genannten Gleitlager sind bei MISUMI auch bereits in Gehäuse montiert erhältlich (Flanschgehäuse oder Blockgehäuse). Dies reduziert den Montageaufwand erheblich.
Zudem haben die Gehäuseeinheiten den weiteren Vorteil, dass diese mit einer Kontaktdichtung oder kontaktlosen Dichtung (1) verfügbar sind. Die Kontaktdichtung verhindert, dass kleine Staubpartikel auf die Gleitfläche der Gleitlagerbuchse gelangen. Die Ausführung mit kontaktloser Dichtung verhindert das Eindringen großer Schmutzpartikel und verringern gleichzeitig den Gleitwiderstand im Vergleich zur Ausführung mit Kontaktdichtung.

 

Gleitlager mit Gehäuse

(1) Dichtung, (2) Sicherungsringe, (3) wartungsfreies Gleitlager, (4) Gehäuse

 

Anwendungsbereiche

Wartungsfreie Gleitlager sind für die Linearbewegung und Drehbewegung geeignet. Sie kommen in vielen Anwendungen, von einfachen Klappmechanismen bis hin zu präzisen Linearführungen zum Einsatz. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sind Lagerbuchsen in diversen Industrien des Maschinenbau und Anlagenbau unverzichtbar.
Aufgrund ihrer großen Auflagefläche können Gleitlager im allgemeinen hohe Traglasten aufnehmen. Im Vergleich zu Wälzlagern sind Gleitlagerbuchsen zudem geräuscharmer, wartungsarmer und weniger anfällig für Verschmutzungen.
Bundbuchsen mit Festschmierstoff können zudem als Axialgeitlager dienen, da MISUMI Bundbuchsen mit integriertem Festschmierstoff im Bund im Sortiment führt.
Lagerbuchsen benötigen einen reduzierten Bauraum. Daher werden Gleitlagerbuchsen in Applikationen verwendet, in denen aufgrund von begrenzten Bauraums eine Wälzlagerung nicht möglich ist.
Eine besonders platzsparende und dünnwandige Gleitlagerbuchse im MISUMI-Sortiment ist der Typ MPBZU.

 

Werkstoffe

MISUMI Gleitlagerbuchsen sind in den folgenden Werkstoffzusammensetzungen verfügbar:

- Sinterbronze

- Kupferlegierung mit Festschmierstoff (Grafit)

- Gusseisen mit Festschmierstoff

- POM (Polyacetal)

- PTFE (Polytetraflourethylen)

- Stahl mit Verbundschicht

- Aluminium mit Fluorkunststoff-Verbundschicht

 

Dimensionen

Bei MISUMI sind wartungsfreien Gleitlager in vielen Dimensionen verfügbar:

- ISO-Toleranzen: E7, G6, H7, h7, m6, r6

- Innendurchmesser [d]: 3 mm bis 100 mm

- Außendurchmesser [D]: 4,6 mm bis 120 mm

- Länge [L]: 3 mm bis 188 mm

 

Wellentoleranz

Über die Wellentoleranz wird das Spiel zwischen Gleitlagerbuchse und Welle hergestellt. Welche Wellentoleranz für eine Gleitlagerung mit Gleitlagerbuchse empfehlenswert ist, ist abhängig von der Anwendung und benötigten Präzision. MISUMI bietet Gleitlager in den ISO-Toleranzen E7, G6 und H7. Für besonders präzise Anwendungen bietet MISUMI zusätzlich Linearwellen in den ISO-Toleranzen g6 und f8.

 

Oberflächenrauigkeit

Die Oberflächenrauigkeit der Welle hat großen Einfluss auf den Verschleiß der Gleitlagerbuchse. Um den Verschleiß zu reduzieren, ist eine gleichmäßig geschliffene Welle als Gleitpartner zu empfehlen. Eine gute Rauigkeit von ca. 0,4 bis 1,6 µm trägt zu einem guten Gleiten und geringem Verschleiß bei.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Anwendungshinweise

Ausführung

Eigenschaften

Formen

Kupferlegierung
Gleitlager mit Festschmierstoff

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
• Optimal für hohe Lasten und geringe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• Axialausführung (integrierte Anlaufscheibe)
• Flanschgehäuse
• Blockgehäuse

Sinterbronze
Sinterbuchse

• Resistent gegen Reibverschweißung
• Kurze Bewegungen möglich
• Optimal für geringe Lasten und hohe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• mit Flansch

Stahlguss
Gleitlager Gusseisen

• Optimal für mittlere Lasten und geringe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• mit Gehäuse

Verbundschicht
Gleitlager Verbundschicht

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Optimal für hohe Lasten und geringe Drehzahlen
• Dünnwandig und kompakt

• gerade
• mit Bund
• mit Gehäuse

Kunststoff
Gleitlager Kunststoff

• Hohe Temperaturbeständigkeit (PTFE)
• Hervorragende Chemikalienbeständigkeit (PTFE)
• Optimal für geringe Lasten und hohe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund

Vergleichtabelle - Ausführungen von Gleitlagerbuchsen

 

Weitere Informationen zu Werkstoffeigenschaften, Umgebungsbedingungen und mechanischen Eigenschaften finden Sie in diesem PDF.

 

Einbauhinweise

Einpressen

Wartungsfreie Gleitlager (2) müssen vorsichtig mit einem Schraubstock oder einer Presse in ein Gehäuse eingepresst werden (Presspassung). Um diesen Vorgang zu erleichtern, wird die Kante des Gehäuse-Innendurchmessers gefast (1). Es wird empfohlen, auf das Gehäuse (3) eine geringe Menge Schmierstoff aufzutragen. Ist die Gehäusepassung zu eng gewählt, kann dies Einfluss auf den Innendurchmesser des wartungsfreien Gleitlagers nehmen und zu erhöhtem Verschleiß führen. Die passende Gehäusetoleranz des jeweiligen Gleitlagers, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Gleitlager mit Gehäuse

(1) Phase, (2) Gleitlagerbuchse, (3) Gehäuse

 

Drehanschlagschraube

Mit einer Drehanschlagsschraube (1), kann ein unerwünschtes Drehen einer wartungsfreien Gleitlagerbuchse verhindert werden (Presspassung / Übergangspassung). Die Verwendung einer Drehanschlagsschraube (1) ist bei hohen Lasten, Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen zu empfehlen.

 

Gleitlager mit Drehanschlagschraube

(1) Drehanschlagsschraube

 

Verkleben

Ist aus verschiedenen Gründen die Verwendung einer Drehanschlagsschraube nicht möglich, kann eine wartungsfreie Gleitlagerbuchse mit Klebstoff (2) in das Gehäuse verklebt werden (Spielpassung). Dies kann je nach Einflüssen mit Loctite bewerkstelligt werden. Bei Applikationen, die eine hohe Präzision benötigen, ist diese Variante aufgrund der Positionierungsgenauigkeit nicht zu empfehlen.

 

Gleitlager verklebt

(1) Gleitlagerbuchse, (2) Klebstoffschicht

 

Anwendungsbeispiele

 

Gleitlager mit Flansch
(1) Gleitlagerbuchse mit Flanschgehäuse, (2) Servopresse, (3) Stecheisen, (4) Werkstück (Zahnrad)
GLeitlager gesintert
(1) Gleitlagerbuchse, (2) Scharnierbolzen
 
Gleitlager mit Festschmierstoff
(1) Gleitlagerbuchse, (2) Flansch, (3) Schaltsensor, (4) Pneumatik-Zylinder, (5) Schnellwechselhalter, (6) Klemme
Gleitlager mit Festschmierstoff
(1) Gleitlagerbuchen Axialausführung, (2) Scharnierbolzen, (3) Gleitlagerbuchse (4) Profil

  

Ergänzungsartikel

 

Wellen

Linearwellen

 

Stellringe / Klemmringe

Stellringe

 

Wellenhalter

Wellenhalter

 

Scharnierbolzen

Scharnierbolzen

 

Achsbolzen

Achsbolzen

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Wann verwendet man Gleitlager?

Gleitlager können aus verschiedenen Gründen einer Wälzlagerung vorgezogen werden. Wartungsfreie Gleitlager sind mit Festschmierstoff versehen und müssen daher nicht wie Wälzlager gewartet werden. Gleitlager können zudem zum Einsatz kommen, wenn aus Platzgründen ein Wälzlager zu viel Bauraum benötigt. Gleitlager können zudem eine lineare und rotative Bewegung zur gleichen Zeit ermöglichen.

 

Was ist besser Gleitlager oder Kugellager?

Beide Bauteilarten haben ihre Daseinsberechtigung. Kugellager halten häufig hohen Drehzahlen stand. Diese müssen allerdings aufwendig gewartet werden und benötigen ein größeren Bauraum im Vergleich zu den Gleitlagerbuchsen. Wartungsfreie Gleitlager halten häufig größeren Lasten stand, da die Kontaktfläche größer ist als die einer Kugel.

 

Welche Vorteile haben gesinterte Gleitlager?

Mit gesinterten Gleitlagern sind häufig höhere Drehzahlen möglich, da der Schmierstoff durch die feinporigen Kanäle nach und nach an den Gleitpartner abgegeben werden kann. Gesinterte Gleitlager haben hierdurch eine Notlaufeigenschaft, was einen weiteren Vorteil bietet. Dadurch sind gesinterte Gleitlager resistenter gegenüber einer Reibverschweißung.

 

Warum sind Sinter Gleitlager wartungsfrei?

Wartungsfreie gesinterte Gleitlager sind wartungsfrei, weil sie nach dem Sinterprozess in Öl getränkt werden. Das in den Poren eingelagerte Öl wird mit der Zeit an die Kontaktfläche abgegeben. Durch die Abgabe von Schmieröl wird die Reibung verringert und somit der Verschleiß. Allerdings müssen die Gleitlager zuvor mit einer Schmierung versehen werden. Ohne das eingelagerte Öl ist ein gesintertes Gleitlager demnach nicht wartungsfrei.

 

Wie können Gleitlager geschmiert werden?

Die Schmierung bei wartungsfreien Gleitlagern ist in der Regel nicht notwendig. Falls doch eine separate Schmierung von Nöten ist, weil ein Gleitlager keinen Festschmierstoff enthält, werden Gleitlager häufig über eine Ölnut geschmiert. Über die Ölnut wird die Kontaktfläche mit Schmiermittel versorgt. Häufig kommt dieses Schmiermittel über eine Ölbohrung (Schmiernippel) an die Ölnut.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MPGZ6-10
MPGZ6-12
MPGZ8-10
MPGZ8-12
MPGZ8-15
MPGZ10-10
MPGZ10-12
MPGZ10-15
MPGZ10-20
MPGZ12-10
MPGZ12-12
MPGZ12-15
MPGZ12-20
MPGZ12-25
MPGZ13-12
MPGZ13-15
MPGZ13-20
MPGZ13-25
MPGZ15-12
MPGZ15-15
MPGZ15-20
MPGZ15-25
MPGZ16-12
MPGZ16-15
MPGZ16-20
MPGZ16-25
MPGZ16-30
MPGZ18-14
MPGZ18-20
MPGZ18-25
MPGZ18-30
MPGZ18-35
MPGZ20-14
MPGZ20-20
MPGZ20-25
MPGZ20-30
MPGZ20-35
MPGZ20-40
MPGZ25-14
MPGZ25-20
MPGZ25-25
MPGZ25-30
MPGZ25-35
MPGZ25-40
MPGZ30-20
MPGZ30-25
MPGZ30-30
MPGZ30-35
MPGZ30-40
MPGZ35-20
MPGZ35-25
MPGZ35-30
MPGZ35-35
MPGZ35-40
MPGZ40-25
MPGZ40-30
MPGZ40-35
MPGZ40-40
MPGZ40-45
MPGZ40-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Montageausführung

16.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061210Not Provided

16.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081412Not Provided

14.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081415Not Provided

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101610Not Provided

13.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101612Not Provided

14.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101615Not Provided

15.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101620Not Provided

12.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----

13.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121812Not Provided

16.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121815Not Provided

16.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

18.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121825Not Provided

14.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131912Not Provided

16.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131915Not Provided

16.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10131920Not Provided

18.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131925Not Provided

16.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152112Not Provided

17.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152115Not Provided

19.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152120Not Provided

21.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152125Not Provided

16.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162212Not Provided

17.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162215Not Provided

19.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

21.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10162225Not Provided

20.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162230Not Provided

20.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10182414Not Provided

23.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

26.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10182425Not Provided

28.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10182430Not Provided

32.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10182435Not Provided

20.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10202814Not Provided

23.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10202820Not Provided

26.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10202825Not Provided

28.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

32.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10202835Not Provided

37.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10202840Not Provided

23.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10253314Not Provided

25.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10253320Not Provided

28.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10253325Not Provided

30.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

35.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10253335Not Provided

40.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

25.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10303820Not Provided

28.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

28.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10303830Not Provided

34.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10303835Not Provided

33.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10303840Not Provided

26.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10354420Not Provided

30.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10354425Not Provided

34.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10354430Not Provided

37.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10354435Not Provided

40.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10354440Not Provided

33.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10405025Not Provided

36.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10405030Not Provided

39.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10405040Not Provided

43.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10405045Not Provided

50.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10405050Not Provided

Loading...

Zurück zur Kategorie Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Technische Zeichnung

 

Wartungsfreie Gleitlager/Kupferlegierung/Axialausführung:Verwandte bildanzeige

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerLDr6HtGehäuse-Ø (empfohlene Abmessung)
AusführungdE7Ref.-MaßToleranz (H7)
MPGZ
(Standard)
6+0.032
+0.020
1012          12+0.034
+0.023
22312+ 0.018
0
8+0.040
+0.025
1012 15        142514
101012 1520       1616
12+0.050
+0.032
1012 152025      183018
13 12 152025      19+0.041
+0.028
19+ 0.021
0
15 12 152025      213521
16 12 15202530     2222
18  14 20253035    244024
20+0.061
+0.040
  14 2025303540   2845528
25  14 2025303540   33+0.050
+0.034
5033+ 0.025
0
30    2025303540   385538
35+0.075
+0.050
    2025303540   446544
40     253035404550 5070750
50      30354045506062+0.060
+0.041
90862+ 0.030
0

 

TeilenummerLDm6MPSZMPKZGehäusedurchm.
(Empfohlene Maße)
HMontagebohrungtHMontagebohrungZubehör: Zylinderschraube mit Innensechskantt
AusführungdF7Teilkreis-Ød1d2hFlachkopfschraubeTeilkreis-Ød1d2hRef.-MaßToleranz (H7)
MPSZ
(Senkbohrung)
MPKZ
(Bohrung für Flachkopfschrauben)
6+0.022
+0.010
1012       10+0.015
+0.006
25158.53.52.5M33251763.52.2M3-10x2 Stk.410+ 0.015
0
8+0.028
+0.013
 1215      12+0.018
+0.007
2818271912+ 0.018
0
10 121520     143020292114
12+0.034
+0.016
 121520     18402836267.54.53M4-12x2 Stk.518
15 121520     21+0.021
+0.008
50353929M4-12x4 Stk.21+ 0.021
0
16 1215202530   22403022
18   202530   24423224
20+0.041
+0.020
   2025303540 281363.5M55493895.53.7M5-16x4 Stk.628
25   2025303540 33+0.025
+0.009
5540544333+ 0.025
0
30   2025303540 3860456350116.64.2M6-20x4 Stk.838
35+0.050
+0.025
   2025303540 447052695644
40    25303540455080601674.5M6782661495.2M8-25x4 Stk.1050
50     3035404562+0.030
+0.011
100758947862+ 0.030
0

 

Grundlegende Informationen

Ausführung mit Bund Werkstoff - Metall Hochfeste Messinglegierung Empfohlene Toleranz des Gehäusedurchmessers H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit(m/s) 0.5-1.0 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 29 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) 1.1 bis 2.0
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::150

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support