Teleskopschienenführungen / Rostfreier Stahl mit Auszugsverriegelung

Teleskopschienenführungen/Rostfreier Stahl mit Auszugsverriegelung:Verwandte bildanzeige
 Material: Schiene: EN 1.4301 Äquivalent
Kugel: EN 1.4125 Äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
SSRR3630
SSRRH3665
TeilenummerSchienenlängeHubABCDEFTragzahl (N/2 Stk.)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.
SSRR3630300322.3---255.5268.2-623
35350372.3--292.8305.5318.2-586
40400422.3--342.8355.5368.2244.4555
45450472.3205.5-392.8405.5418.2294.4516
50500522.3230.5357.1442.8455.5468.2344.4475
55550572.3255.5407.1492.8505.5518.2394.4444
60600622.3280.5457.1542.8555.5568.2444.4413
65650672.3305.5507.1592.8605.5618.2494.4382
70700722.3330.5557.1642.8655.5668.2544.4355
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben ( >>  S.2-186) oder Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz ( >>  S.2-226) zur Schienenmontage.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SSRR3630
SSRR3635
SSRR3640
SSRR3645
SSRR3650
SSRR3655
SSRR3660
SSRR3665
SSRR3670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Führungsschienenlänge
(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)
(N)

51.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10322.3300623

57.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10372.3350586

62.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10422.3400555

67.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10472.3450516

72.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10522.3500475

85.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

89.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10622.3600413

94.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10---

101.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10722.3700355

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Teleskopschienenführungen/Rostfreier Stahl mit Auszugsverriegelung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Schiene, Anz. Dreistufige Folie
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung N/A
Kugelmaterial EN 1.4125 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support