Einfache Schienenführungen / Aluminium / Lager-Ausführung

Einfache Schienenführungen/Aluminium/Lager-Ausführung:Verwandte bildanzeige
 AusführungArtikel-bez. Werkstoff
Set (1 Schlitten + 1 Schiene)Führungsschiene
Standard-ausführungMit Arretierung
ohne FeststellerKSRKSRCKSRRSchlittenEN 1.4301 Äquivalent
FührungsschieneEN 1.4301 Äquivalent
mit AnschlagKSRSTKSRCST-AnschlagMC Nylon
KlemmschraubeEN 1.4301 Äquivalent
Wählen Sie Ausführung mit Anschlag, um Abfallen des Schlittens zu verhindern.

Spezifikationen

Teilenummer-L 
KSR13
KSRST16
KSRR16
-
-
-
520 (Set)
510 (mit Anschlag)
630 (nur Schiene)
Nr.SchlittenFührungsschiene
ABCDEGHIWPN(T)VLager
1332403020131.811.83832501010.71.2SUS693ZZ Lager
1633503828162.214.553933401513.31.5SUS623ZZ Lager

TeilenummerLAnz. BefestigungsbohrungenEffektivhub
1 Schlitten
Tragzahl N (kgf): Schlitten 1 Stk.StückpreisHinzufügbare Schlittenzahl
AusführungNr.(Kein Anschlag) *1(Mit Anschlag) *2KSRKSRSTKSRCKSRCSTKSRRohne FeststellerMit Anschlag
Set
Standard-ausführung
KSR
(Mit Anschlag)KSRST

Mit Arretierung
KSRC
(Mit Anschlag)KSRCST

Nur Schiene
KSRR
1370224-380(39) - - --
12037439     1
170412489     1~31~2
2205174139     1~41~3
2706224189     1~51~4
3207274239     1~61~5
3708324289     1~81~7
4209374339     1~91~8
47010424389     1~101~9
52011474439     1~10
57012524489     
62013574539     
67014624589     
72015674639     
77016724689     
1670214-460(47) - - --
1103549     1
15049449     
190513489     1~2
2306174129     1~31~2
2707214169     1~41~3
3108254209     1~51~4
3509294249     
39010334289     1~61~5
43011374329     1~71~6
47012414369     1~81~7
51013454409     1~91~8
55014494449     
59015534489     1~101~9
63016574529     1~10
67017614569     
71018654609     
75019694649     
79020734689     
83021774729     
87022814769     
91023854809     
95024894849     
99025934889     
103026974929     
*1 Effektiver Hub (kein Anschlag) ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm an jedem Ende, um das Herausfallen des Schlittens zu vermeiden.
*2 Effektiver Hub (mit Anschlag) ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm von den Kontaktflächen der Schlitten und Anschlägen, um Konflikt zwischen ihnen zu vermeiden.

Optionen

Einfache Schienenführungen/Aluminium/Lager-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KSR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRC13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRCST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit (Bodenmontage) (Bereich frei wählbar)
(N)
Belastbarkeit (Bodenmontage)
(N)
Gesamtlänge L
(mm)
Höhe (E)
(mm)
Breite B
(mm)
Schlittenwerkstoff (Block) Klemme Anschlag

-

1 7 Arbeitstage 100.1 bis 50038070 ~ 7701332EN 1.4301 Äquiv.Set, StandardNot Provided

-

1 7 Arbeitstage 100.1 bis 50046070 ~ 10301633EN 1.4301 Äquiv.Set, StandardNot Provided

-

1 7 Arbeitstage 100.1 bis 50038070 ~ 7701332EN 1.4301 Äquiv.Set, With Clamp LockNot Provided

-

1 7 Arbeitstage 100.1 bis 50046070 ~ 10301633EN 1.4301 Äquiv.Set, With Clamp LockNot Provided

-

1 7 Arbeitstage 100.1 bis 500380120 ~ 7701332EN 1.4301 Äquiv.Set, With Clamp LockProvided

-

1 7 Arbeitstage 100.1 bis 500460110 ~ 10301633EN 1.4301 Äquiv.Set, With Clamp LockProvided

-

1 7 Arbeitstage --70 ~ 7701332-Rail OnlyNot Provided

-

1 7 Arbeitstage --70 ~ 10301633-Rail OnlyNot Provided

-

1 7 Arbeitstage 100.1 bis 500380120 ~ 7701332EN 1.4301 Äquiv.Set, StandardProvided

-

1 7 Arbeitstage 100.1 bis 500460110 ~ 10301633EN 1.4301 Äquiv.Set, StandardProvided

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einfache Schienenführungen/Aluminium/Lager-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Schienenwerkstoff EN 1.4301 Äquiv. Schienenwerkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support