Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | |
Set (1 Schlitten + 1 Schiene) | Führungsschiene |
JKSG (Standardausführung) | JKSGR |
JKSC (Ausführung Positionsverriegelung) |
Artikel-bez. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Schlitten | Aluminium | Hart, klar eloxiert | |
Führungsschiene | Aluminium | Hart, klar eloxiert | |
Schraube für provisorische Verriegelung | Gewinde | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Spitze | Polyacetal | - |
Teilenummer | - | L | |
JKSG13 JKSGR24 JKSC13 | - - - | 170 580 370 | (Set) (nur Schiene) (Ausführung Positionsverriegelung) |
Teilenummer | Schlittenmaße | Maße der Führungsschiene | Tragzahl N (kgf) pro Schlitten | ||||||||||||
Ausführung | H | A | B | P1 | P2 | M | C | D | H1 | E | dxGxh | N | P | ||
Set Standard-ausführung Ausführung Positionsverriegelung Nur Schiene | JKSG JKSC JKSGR | 10 | 20 | 30 | 13 | 13 | 3 | 24 | 6 | 7.5 | 1.8 | 3.5x6x4 | 7.5 | 40 | 49(5) |
13 | 23 | 30 | 15 | 11 | 3 | 23.5 | 6 | 9 | 2.7 | 3.5×6x4 | 10 | 50 | 59(6) | ||
16 | 30 | 40 | 19 | 16 | 3 | 32 | 10 | 12 | 3.5 | 3.5x6x7 | 15 | 40 | 79(8) | ||
16A | 30 | 40 | 20 | 14 | 5 | 32 | 10 | 12 | 3.5 | 3.5x6x7 | 15 | 40 | 79(8) | ||
24 | 40 | 60 | 28 | 22 | 5 | 29 | 10 | 16 | 4.5 | 6x9.5x10 | 20 | 60 | 99(10) |
H | L | Effektiver Hub* 1 Schlitten | Stückpreis | Hinzufügbare Schlittenzahl | ||
JKSG | JKSC | JKSGR | ||||
10 | 55 | 19 | - | |||
95 | 59 | 1~2 | ||||
135 | 99 | 1~3 | ||||
175 | 139 | 1~4 | ||||
215 | 179 | 1~6 | ||||
255 | 219 | 1~7 | ||||
295 | 259 | 1~8 | ||||
335 | 299 | 1~10 | ||||
375 | 339 | |||||
415 | 379 | |||||
455 | 419 | |||||
495 | 459 | |||||
535 | 499 | |||||
575 | 539 | |||||
615 | 579 | |||||
13 | 70 | 34 | 1 | |||
120 | 84 | 1~3 | ||||
170 | 134 | 1~4 | ||||
220 | 184 | 1~6 | ||||
270 | 234 | 1~8 | ||||
320 | 284 | 1~9 | ||||
370 | 334 | 1~10 | ||||
420 | 384 | |||||
470 | 434 | |||||
520 | 484 | |||||
570 | 534 | |||||
620 | 584 | |||||
670 | 634 |
H | L | Effektiver Hub* 1 Schlitten | Stückpreis | Hinzufügbare Schlittenzahl | ||
JKSG | JKSC | JKSGR | ||||
16 16A | 70 | 24 | - | |||
110 | 64 | 1 | ||||
150 | 104 | 1~2 | ||||
190 | 144 | 1~3 | ||||
230 | 184 | 1~4 | ||||
270 | 224 | 1~5 | ||||
310 | 264 | 1~6 | ||||
350 | 304 | 1~7 | ||||
390 | 344 | 1~8 | ||||
430 | 384 | 1~9 | ||||
470 | 424 | 1~10 | ||||
510 | 464 | |||||
550 | 504 | |||||
590 | 544 | |||||
630 | 584 | |||||
670 | 624 | |||||
710 | 664 | |||||
24 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 | ||||
700 | 634 | 1~10 | ||||
760 | 694 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JKSC10-[55,95,135,175,215,255,295,335,375,415,455,495,535,575,615] |
JKSC13-[70,120,170,220,270,320,370,420,470,520,570,620,670] |
JKSC16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] |
JKSC16A-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] |
JKSC24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760] |
JKSG10-[55,95,135,175,215,255,295,335,375,415,455,495,535,575,615] |
JKSG13-[70,120,170,220,270,320,370,420,470,520,570,620,670] |
JKSG16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] |
JKSG16A-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] |
JKSG24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760] |
JKSGR10-55 |
JKSGR10-95 |
JKSGR10-135 |
JKSGR10-175 |
JKSGR10-215 |
JKSGR10-255 |
JKSGR10-295 |
JKSGR10-335 |
JKSGR10-375 |
JKSGR10-415 |
JKSGR10-455 |
JKSGR10-495 |
JKSGR10-535 |
JKSGR10-575 |
JKSGR10-615 |
JKSGR13-70 |
JKSGR13-120 |
JKSGR13-170 |
JKSGR13-220 |
JKSGR13-270 |
JKSGR13-320 |
JKSGR13-370 |
JKSGR13-420 |
JKSGR13-470 |
JKSGR13-520 |
JKSGR13-570 |
JKSGR13-620 |
JKSGR13-670 |
JKSGR16-70 |
JKSGR16-110 |
JKSGR16-150 |
JKSGR16-190 |
JKSGR16-230 |
JKSGR16-270 |
JKSGR16-310 |
JKSGR16-350 |
JKSGR16-390 |
JKSGR16-430 |
JKSGR16-470 |
JKSGR16-510 |
JKSGR16-550 |
JKSGR16-590 |
JKSGR16-630 |
JKSGR16-670 |
JKSGR16-710 |
JKSGR16A-70 |
JKSGR16A-110 |
JKSGR16A-150 |
JKSGR16A-190 |
JKSGR16A-230 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit (Bodenmontage) (Bereich frei wählbar) (N) | Belastbarkeit (Bodenmontage) (N) | Gesamtlänge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Breite B (mm) | Schlittenwerkstoff (Block) | Klemme | Schlittenmontagebohrung Größe (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 55 ~ 615 | 10 | 30 | Aluminum | Set, Simplified Retaining | M3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 70 ~ 670 | 13 | 30 | Aluminum | Set, Simplified Retaining | M3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Aluminum | Set, Simplified Retaining | M3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Aluminum | Set, Simplified Retaining | M5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 99 | 100 ~ 760 | 24 | 60 | Aluminum | Set, Simplified Retaining | M5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 55 ~ 615 | 10 | 30 | Aluminum | Set, Standard | M3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 70 ~ 670 | 13 | 30 | Aluminum | Set, Standard | M3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Aluminum | Set, Standard | M3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Aluminum | Set, Standard | M5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 99 | 100 ~ 760 | 24 | 60 | Aluminum | Set, Standard | M5 | ||
3.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 55 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
7.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 95 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
11.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 135 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
15.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 175 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
19.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 215 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
23.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 255 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
27.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 295 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
30.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 335 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
34.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 375 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
38.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 415 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
42.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 455 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
46.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 495 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
50.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 535 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
54.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 575 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
57.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10.1 bis 50 | 49 | 615 | 10 | 49 | - | Rail Only | M3 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 70 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
8.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 120 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
12.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 170 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
16.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 220 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
20.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 270 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
24.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 320 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
27.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 370 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
32.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 420 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
36.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 470 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
39.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 520 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
44.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 570 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
48.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 620 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
51.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 59 | 670 | 13 | 59 | - | Rail Only | M3 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 70 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
8.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 110 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
11.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 150 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
15.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 190 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
19.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 230 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
23.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 270 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 310 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
30.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 350 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
34.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 390 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
38.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 430 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
41.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 470 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
45.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 510 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
49.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 550 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
53.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 590 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
56.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 630 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
60.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 670 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
64.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 710 | 16 | 79 | - | Rail Only | M3 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 70 | 16 | 79 | - | Rail Only | M5 | |
8.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 110 | 16 | 79 | - | Rail Only | M5 | |
11.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 150 | 16 | 79 | - | Rail Only | M5 | |
15.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 190 | 16 | 79 | - | Rail Only | M5 | |
19.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 79 | 230 | 16 | 79 | - | Rail Only | M5 |
Loading...
Schienenwerkstoff | Aluminium | Schienenwerkstoff | Aluminum |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit (Bodenmontage) (Bereich frei wählbar)(N)
Belastbarkeit (Bodenmontage)(N)
Gesamtlänge L(mm)
Höhe (H)(mm)
Breite B(mm)
Schlittenwerkstoff (Block)
Klemme
Schlittenmontagebohrung Größe (M)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften