Einfache Schienenführungen / Stahl / mit Kugelrollen

Einfache Schienenführungen / Stahl / mit Kugelrollen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Lineare Schiene aus Kohlenstoffstahl. -Ein Satz aus Schieber und Schiene.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einfache Schienenführungen/Stahl/mit Kugelrollen:Verwandte bildanzeige
Ausführung
Set
(1 Schlitten + 1 Schiene)
Führungsschiene
BJKSG
(Standardausführung)
BJKR
BJKSW
(Breite Ausführung)

Artikel-bez. Werkstoff Oberflächenbehandlung
SchlittenEN 1.1191 ÄquivalentSchwarz brüniert
FührungsschieneEN 1.1191 Äquivalentbrüniert*
KugelEN 1.4125 Äquivalent-
BefestigungsschraubeEN 1.7220 ÄquivalentSchwarz brüniert
* Gleitfläche ausgenommen

Spezifikationen

Teilenummer-L 
BJKSG28
BJKR24
-
-
400
160
(Set)
(nur Schiene)
TeilenummerSchlittenmaßeMaße der FührungsschieneFlachkopfbefestigungsschraubenTragzahl N (kgf) pro Schlitten
ABTEFP1P2MH1CdxGxhNP
AusführungHStandardBreitStandardBreit
Set
Standard-ausführung
BJKSG
Breite Ausführung
BJKSW
Nur Schiene
BJKR
16304444415613373439164.5x8x5.51540M3x668(7)
20819M3x868(7)
244160604239155041416196x9.5x92060M4x6147(15)
288275M4x8147(15)

HLEffektiver Hub*
Schlitten
1 Stk.
StückpreisHinzufügbare Schlittenzahl
Standard-ausführungBreite AusführungNur Schiene
BJKSGBJKSWBJKR
167020   -
11060   1
150100   1~2
190140   1~3
230180   1~4
270220   1~5
310260   1~6
350300   
390340   1~7
430380   1~8
470420   1~9
510460   1~10
550500   
590540   
630580   
670620   
710660   
750700   
790740   
207020   -
11060   1
150100   1~2
190140   1~3
230180   1~4
270220   1~5
310260   1~6
350300   
390340   1~7
430380   1~8
470420   1~9
510460   1~10
550500   
590540   
630580   
670620   
710660   
750700   
790740   

HLEffektiver Hub*
Schlitten
1 Stk.
StückpreisHinzufügbare Schlittenzahl
Standard-ausführungBreite AusführungNur Schiene
BJKSGBJKSWBJKR
2410034   -
16094   1
220154   1~2
280214   1~3
340274   1~4
400334   1~5
460394   1~6
520454   1~7
580514   1~8
640574   1~9
2810034   -
16094   1
220154   1~2
280214   1~3
340274   1~4
400334   1~5
460394   1~6
520454   1~7
580514   1~8
640574   1~9
* Effektiver Hub ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm an jedem Ende, um das Herausfallen von Schlitten zu vermeiden.

Optionen

Einfache Schienenführungen/Stahl/mit Kugelrollen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BJKR16-70
BJKR16-110
BJKR16-150
BJKR16-190
BJKR16-230
BJKR16-270
BJKR16-310
BJKR16-350
BJKR16-390
BJKR16-430
BJKR16-470
BJKR16-510
BJKR16-550
BJKR16-590
BJKR16-630
BJKR16-670
BJKR16-710
BJKR16-750
BJKR16-790
BJKR20-70
BJKR20-110
BJKR20-150
BJKR20-190
BJKR20-230
BJKR20-270
BJKR20-310
BJKR20-350
BJKR20-390
BJKR20-430
BJKR20-470
BJKR20-510
BJKR20-550
BJKR20-590
BJKR20-630
BJKR20-670
BJKR20-710
BJKR20-750
BJKR20-790
BJKR24-100
BJKR24-160
BJKR24-220
BJKR24-280
BJKR24-340
BJKR24-400
BJKR24-460
BJKR24-520
BJKR24-580
BJKR24-640
BJKR28-100
BJKR28-160
BJKR28-220
BJKR28-280
BJKR28-340
BJKR28-400
BJKR28-460
BJKR28-520
BJKR28-580
BJKR28-640
BJKSG16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790]
BJKSG20-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe (H)
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite B
(mm)
Schlittenwerkstoff (Block) Ausführung

8.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10167044-Rail Only

10.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101611044-Rail Only

12.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101615044-Rail Only

14.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101619044-Rail Only

16.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101623044-Rail Only

18.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101627044-Rail Only

20.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101631044-Rail Only

22.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101635044-Rail Only

24.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101639044-Rail Only

26.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101643044-Rail Only

28.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101647044-Rail Only

30.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101651044-Rail Only

32.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101655044-Rail Only

34.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101659044-Rail Only

36.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101663044-Rail Only

38.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101667044-Rail Only

39.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101671044-Rail Only

41.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101675044-Rail Only

43.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101679044-Rail Only

8.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10207044-Rail Only

10.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102011044-Rail Only

12.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102015044-Rail Only

14.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102019044-Rail Only

16.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102023044-Rail Only

18.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102027044-Rail Only

20.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102031044-Rail Only

22.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102035044-Rail Only

24.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102039044-Rail Only

26.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102043044-Rail Only

28.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102047044-Rail Only

30.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102051044-Rail Only

32.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102055044-Rail Only

34.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102059044-Rail Only

36.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102063044-Rail Only

38.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102067044-Rail Only

39.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102071044-Rail Only

41.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102075044-Rail Only

43.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102079044-Rail Only

10.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102410060-Rail Only

13.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102416060-Rail Only

17.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102422060-Rail Only

20.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102428060-Rail Only

23.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102434060-Rail Only

26.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102440060-Rail Only

29.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102446060-Rail Only

32.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102452060-Rail Only

36.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102458060-Rail Only

39.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102464060-Rail Only

10.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102810060-Rail Only

13.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102816060-Rail Only

17.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102822060-Rail Only

20.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102828060-Rail Only

23.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102834060-Rail Only

26.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102840060-Rail Only

29.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102846060-Rail Only

32.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102852060-Rail Only

36.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102858060-Rail Only

39.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102864060-Rail Only

-

1 7 Arbeitstage 101670 ~ 79044EN 1.1191 Äquiv.Set, Standard

-

1 7 Arbeitstage 102070 ~ 79044EN 1.1191 Äquiv.Set, Standard

Loading...

Weitere Informationen

Einfache Schienenführungen/Stahl/mit Kugelrollen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Schienenwerkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support