Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Aluminiumlegierung | Klar eloxiert | |
Stahl | - |
Teilenummer |
SAR350 |
Teilenummer | Schienenlänge | Hub | A | B | C | D | Tragzahl (N/2 Stk.) | SARC2 | SAR2 | |||||
F | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||
Ausführung | Nr. | SARC2 | SAR2 | 1 ~ 5 Stk. | 6 ~ 20 Stk. | 1 ~ 5 Stk. | 6 ~ 20 Stk. | |||||||
SARC2 SAR2 | 06 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 25 | 51 | 147 | ||||
07 | 70 | 40 | - | 40 | - | 40 | 25 | |||||||
09 | 90 | 50 | - | 60 | - | 60 | 25 | |||||||
10 | 100 | 60 | - | 70 | - | 70 | 25 | |||||||
20 | 200 | 120 | 85 | 170 | 85 | 170 | 65 | - | 117 | - | - | |||
30 | 300 | 180 | 135 | 270 | 135 | 270 | 105 | 98 | - | - | ||||
40 | 400 | 240 | 185 | 370 | 185 | 370 | 145 | 88 | - | - | ||||
50 | 500 | 300 | 235 | 470 | 235 | 470 | 185 | 78 | - | - | ||||
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert). Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden. Verwenden Sie M3-Flachkopfschrauben zur Schienenbefestigung. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SAR206 |
SAR207 |
SAR209 |
SAR210 |
SAR220 |
SAR230 |
SAR240 |
SAR250 |
SARC206 |
SARC207 |
SARC209 |
SARC210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Führungsschienenlänge (mm) | Tragzahl (N/2 Stk.) (N) | Höhe (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 60 | 147 | 8 | 20 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 70 | 147 | 8 | 20 | |
7.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 90 | 147 | 8 | 20 | |
6.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 100 | 147 | 8 | 20 | |
10.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | 200 | 117 | 8 | 20 | |
13.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 180 | 300 | 98 | 8 | 20 | |
17.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 240 | 400 | 88 | 8 | 20 | |
20.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 500 | 78 | 8 | 20 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 60 | 51 | 5.8 | 15 | |
7.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 70 | 51 | 5.8 | 15 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 51 | 5.8 | 15 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 100 | 51 | 5.8 | 15 |
Loading...
Ausführung | Gleiterausführung | Werkstoff | Aluminiumlegierung | Schiene, Anz. | Zweistufige Folie |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Kugelmaterial | EN 1.4125 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Führungsschienenlänge(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)(N)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften