Teleskopschienenführungen / Schwere Lasten / Dreistufiger Schlitten

Teleskopschienenführungen / Schwere Lasten / Dreistufiger Schlitten
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Stahl wird für den Hauptkörper der Schiene verwendet und dreiwertiges Chrom wird für die Oberflächenbehandlung verwendet. -Wenn Sie eine Menge von 1 bestellen, wird 1 Stk. geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

  Werkstoff: Stahl
  Oberflächenbehandlung: helles Chromat (dreiwertiges Chrom)

Spezifikationen

Teilenummer
SRR3620
SRH15012
SRRH15028
TeilenummerSchienenlängeHubSRH150SRRH150CDEFGTragzahl (N/2 Stk.)SRHSRRH
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.ABAB1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.
SRH150

SRRH150
(Zerlegbar)
12305330.276.2177.876.2-25476.2190.5241.3266.7843
14356381101.6203.2127-304.888.9215.9292.1317.5814
16406431.8127228.6152.4317.5355.6127241.3342.9368.3765
18457482.6127279.4177.8368.3406.4127292.1393.7419.1726
20508533.4152.4304.8152.4419.1457.2152.4317.5444.5469.9706
22559584.2177.8330.2177.8469.9508177.8342.9495.3520.7686
24610635177.8381177.8520.7558.8177.8393.7546.1571.5657
26660685.8203.2406.4203.2571.5609.6203.2419.1596.9622.3628
28711736.6228.6431.8228.6622.3660.4228.6444.5647.7673.1608
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
SRH150 Schienen können nicht auseinandergezogen werden. SRRH150 Schienen können durch Drücken der Unterbrechungsfeder auseinandergezogen werden.
Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (S.2-233, 234) oder Kreuzschlitzschrauben mit Halbrundkopf (S. 2-232) zur Schienenmontage.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SRH15012
SRH15014
SRH15016
SRH15018
SRH15020
SRH15022
SRH15024
SRH15026
SRH15028
SRRH15012
SRRH15014
SRRH15016
SRRH15018
SRRH15020
SRRH15022
SRRH15024
SRRH15026
SRRH15028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Führungsschienenlänge
(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)
(N)
Ausziehbar

23.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10330.2305843N/A

23.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10381356814N/A

28.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10431.8406765N/A

36.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10482.6457726N/A

38.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10533.4508706N/A

29.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10584.2559686N/A

31.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10635610657N/A

33.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10685.8660628N/A

49.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10736.6711608N/A

37.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10330.2305843Allowable

38.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10381356814Allowable

40.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10431.8406765Allowable

41.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10482.6457726Allowable

43.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10533.4508706Allowable

45.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10584.2559686Allowable

48.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10635610657Allowable

50.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10685.8660628Allowable

54.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10736.6711608Allowable

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Werkstoff Stahl Schiene, Anz. Dreistufige Folie
Höhe(mm) 12.7 Breite(mm) 51.5 Oberflächenbehandlung Glanzverchromt, Behandlung (chromatiert, III-wertig)

Ergänzungsartikel

Technischer Support