Teleskopschienenf. / Geringe Last / Einfache Rastfunktion im offenen Zustand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 Material: Schiene: EN 1.4301 Äquivalent
     Kugel: EN 1.4125 Äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
SSRY2718
SRY2720
TeilenummerSchienenlängeHubABCDETragzahl (N/2 Stk.)SSRY27SSRP27
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.
SSRY27
SSRP27
08203.2136.1143.2163.2-143.2163.2255    
10254186.9194214.0154194214235    
12304.8225.0244.8264.8194.8244.8264.8235    
14355.6263.1295.6315.6230.6295.6315.6225    
16406.4301.2346.4366.4271.4346.4366.4206    
18457.2339.3397.2417.2307.2397.2417.2196    
20508377.4448468.0345448468176    
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden. Verwenden Sie M4 Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz (S.2-226) zur Schienenmontage.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SSRP2708
SSRP2710
SSRP2712
SSRP2714
SSRP2716
SSRP2718
SSRP2720
SSRY2708
SSRY2710
SSRY2712
SSRY2714
SSRY2716
SSRY2718
SSRY2720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Führungsschienenlänge
(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)
(N)
Einfache Auf-Zu-Halterung

14.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10136.1203.2255Provided

15.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10186.9254235Provided

17.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10225304.8235Provided

19.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10263.1355.6225Provided

21.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.2406.4206Provided

22.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10339.3457.2196Provided

24.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10377.4508176Provided

11.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10136.1203.2255Not Provided

13.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10186.9254235Not Provided

14.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10225304.8235Not Provided

16.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10263.1355.6225Not Provided

18.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.2406.4206Not Provided

20.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10339.3457.2196Not Provided

22.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10377.4508176Not Provided

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Schiene, Anz. Zweistufige Folie
Höhe(mm) 9.55 Breite(mm) 27 Oberflächenbehandlung N/A
Kugelmaterial EN 1.4125 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support