Teleskopschienenf. / Edelstahl / Geringe Last / 3-stufig / Einfache Rastf. in geöffneter Stellung

Teleskopschienenf. / Edelstahl / Geringe Last / 3-stufig / Einfache Rastf. in geöffneter Stellung
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • SSRXY27 hat keine Positionsverriegelungsfunktion.
  • SSRXC27 hat keine Bohrungen im Federstahlblatt-Bereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 Material: Schiene: EN 1.4301 Äquivalent
     Kugel: EN 1.4125 Äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
SSRXC2708
SRXY2735
TeilenummerSchienenlängeHubABTragzahl (N/2 Stk.)SSRXY27 SSRXC27
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.
SSRXY27
SSRXC27
08203.2225.2143.2163.2373
10254276.0194214.0363
12304.8326.8244.8264.8353
14355.6377.6295.6315.6333
16406.4428.4346.4366.4313
18457.2479.2397.2417.2294
20508530.0448468.0275
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden.Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (S. 2-185) oder Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz (S. 2-226) zur Schienenmontage.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SSRXC2708
SSRXC2710
SSRXC2712
SSRXC2714
SSRXC2716
SSRXC2718
SSRXC2720
SSRXY2708
SSRXY2710
SSRXY2712
SSRXY2714
SSRXY2716
SSRXY2718
SSRXY2720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Führungsschienenlänge
(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)
(N)
Einfache Auf-Zu-Halterung

25.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10225.2203.2373Provided

29.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10276254363Provided

33.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10326.8304.8353Provided

37.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10377.6355.6333Provided

40.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10428.4406.4313Provided

44.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

47.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10530508275Provided

22.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10225.2203.2373Not Provided

26.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10276254363Not Provided

30.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10326.8304.8353Not Provided

34.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10377.6355.6333Not Provided

38.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10428.4406.4313Not Provided

41.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10479.2457.2294Not Provided

45.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10530508275Not Provided

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Schiene, Anz. Dreistufige Folie
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 27 Oberflächenbehandlung N/A
Kugelmaterial EN 1.4125 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support