Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SGRMZ | Hochfeste Messinglegierung mit eingebettetem Festschmierstoff |
Teilenummer | - | T | - | A |
SGRMZ20 | - | 15 | - | 120 |
Teilenummer | T | A | X | Y | d1 | d2 | h | Stückpreis | |
Ausführung | B | ||||||||
SGRMZ (Kupferlegierung, wartungsfrei) | 15 | 10 | 40 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |
60 | |||||||||
80 | |||||||||
100 | |||||||||
120 | |||||||||
20 | 15 | 60 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
80 | |||||||||
100 | |||||||||
120 | |||||||||
150 | |||||||||
200 | |||||||||
25 | 20 | 80 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||
100 | |||||||||
120 | |||||||||
150 | |||||||||
200 | |||||||||
30 | 25 | 80 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | ||
100 | |||||||||
120 | |||||||||
150 | |||||||||
200 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Dicke T (mm) | Gesamtlänge A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | |
26.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 10 | 60 | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 15 | 10 | 80 | |
38.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 10 | 100 | |
45.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 15 | 10 | 120 | |
31.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 15 | 60 | |
37.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 15 | 80 | |
46.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 15 | 100 | |
53.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 15 | 120 | |
68.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 15 | 150 | |
80.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 15 | 200 | |
53.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | 80 | |
76.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | 100 | |
89.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | 120 | |
99.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | 150 | |
136.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | 200 | |
70.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 25 | 80 | |
87.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 25 | 100 | |
102.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 25 | 120 | |
130.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 25 | 150 | |
166.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 25 | 200 |
Loading...
Werkstoff | EN CW507L Equiv. Special Solid Lubricant Embedded |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Dicke T(mm)
Gesamtlänge A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften