Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zubehör | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stückz. | Notitz |
Halter | Stahl | Elektrostatische Beschichtung (schwarz) | 1 | - |
Halter | Stahl | Elektrostatische Beschichtung (schwarz) | 1 | - |
Abdeckung | Aluminium-legierung | Eloxiert (schwarz) | 1 | - |
Zylinderschraube mit Innensechskant M4x8 | Stahl | chromatiert, III-wertig (schwarz) | 6 | Abdeckungsmontageschraube |
Zylinderschraube mit Innensechskant M5x10 | Stahl | chromatiert, III-wertig (schwarz) | 4 | Befestigungsschraube für Halterung |
Teile | Grundplatte | Tisch | Motorhalterung | Adapter für Spindelmutter | Festlagergehäuse | Loslagerseitige Lagereinheit | Anschlag |
Werkstoff | Aluminium-legierung | Aluminium-legierung | Aluminium-legierung | Aluminium-legierung | Stahl | Aluminium-legierung | Kunststoff |
Oberflächenbehandlung | schwarz eloxiert | schwarz eloxiert | schwarz eloxiert | schwarz eloxiert | Schwarz brüniert | schwarz eloxiert | - |
Teile-nummer | - | L | - | L1 |
KUHC1205 | - | 340 | - | 150 |
Ausführung | Opt.-Nr. | Verfügbare Motorteilenummern | Anwendungsbeispiele für Kupplungen |
NEMA23 | N2 | KUA/KUH (Servomotor) V0100-211-B-000 V0100-214-B-000 V0200-211-B-000 V0200-214-B-000 V0250-214-B-000 V0300-211-B-000 V0300-212-B-000 KUB/KUT (Schrittmotor) HT23-601 STM23X-3RX |
MCSLC32 |
NEMA34 | N3 | KUA/KUH (Servomotor) V0400-211-C-000 V0400-212-C-000 KUB/KUT (Schrittmotor) HT34-505 |
MCSLC40 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KUAC1204-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUAC1204L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUAC1210-[340,400,460,520,580,640,700,760]-[100,150] |
KUAC1210L-[340,400,460,520,580,640,700,760]-[150,200] |
KUAC1505-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUAC1505L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUAC1510-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUAC1510L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUAC1520-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUAC1520L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUAC2005L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUAC2010L-[400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUAC2020L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUBC1204-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUBC1204L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUBC1210-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUBC1210L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUBC1505-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUBC1505L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUBC1510-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUBC1510L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUBC1520-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUBC1520L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUBC2005L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUBC2010L-[400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUBC2020L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUHC1205-[340,400,460]-[100,150] |
KUHC1205L-[340,400,460]-[150,200] |
KUHC1210-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUHC1210L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUHC1505-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUHC1505L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUHC1510-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUHC1510L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUHC1520-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUHC1520L-[460,520,580,640]-[150,200] |
KUHC2005L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUHC2010L-[400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUHC2020L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUTC1205-[340,400,460]-[100,150] |
KUTC1205L-[340,400,460]-[150,200] |
KUTC1210-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUTC1210L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUTC1505-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUTC1505L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUTC1510-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUTC1510L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUTC1520-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUTC1520L-[460,520,580,640]-[150,200] |
KUTC2005L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUTC2010L-[400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUTC2020L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb-Ø (φ) | Steigung Kugelgewindetrieb (mm) | Motortyp | Tischbreite W (mm) | Gesamtlänge der Grundplatte [L] (mm) | Tischlänge [L1] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 12 | 4 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 12 | 4 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 12 | 10 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 760 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 12 | 10 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 760 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 5 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 820 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 5 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 10 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 820 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 10 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 20 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 820 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 20 | Servo Motor Type | 220 | 460 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 20 | 5 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 20 | 10 | Servo Motor Type | 220 | 400 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 20 | 20 | Servo Motor Type | 220 | 460 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 12 | 4 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 12 | 4 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 12 | 10 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 820 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 12 | 10 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 5 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 820 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 5 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 10 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 820 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 10 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 20 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 820 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 15 | 20 | Stepping Motor | 220 | 460 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 20 | 5 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 20 | 10 | Stepping Motor | 220 | 400 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rolled | 20 | 20 | Stepping Motor | 220 | 460 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 12 | 5 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 460 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 12 | 5 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 460 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 12 | 10 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 12 | 10 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 5 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 5 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 10 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 10 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 20 | Servo Motor Type | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 20 | Servo Motor Type | 220 | 460 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 20 | 5 | Servo Motor Type | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 20 | 10 | Servo Motor Type | 220 | 400 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 20 | 20 | Servo Motor Type | 220 | 460 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 12 | 5 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 460 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 12 | 5 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 460 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 12 | 10 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 12 | 10 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 5 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 5 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 10 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 10 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 20 | Stepping Motor | 170 | 340 ~ 640 | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 15 | 20 | Stepping Motor | 220 | 460 ~ 640 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 20 | 5 | Stepping Motor | 220 | 340 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 20 | 10 | Stepping Motor | 220 | 400 ~ 820 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Precision | 20 | 20 | Stepping Motor | 220 | 460 ~ 820 | 150 ~ 200 |
Loading...
■ NEMA-Motorinstallationsschnittstelle
Ausführung | Teile-nummer | NEMA-Motorinstallationsschnittstelle (KUAC/KUBC/KUHC/KUTC) | ||||||||||||
Ausführung | Nr. | □ | D | D1 | H2 | H3 | H4 | N | N2 | N3 | d | M2 | ℓ | |
NEMA23 | KUAC KUBC KUHC KUTC | 12□□(L) | 47.1 | 38.1 | 35.5 | 28 | 58 | 30 | 42 | 37 | 15 | 8 | M4 | 8 |
15□□(L) | 32 | 62 | 43 | 38 | 10 | |||||||||
2005L | 34 | 64 | 55 | 37 | 20 | 12 | ||||||||
2010L | 40 | 70 | ||||||||||||
KUAC/KUBC | 2020L | 34 | 64 | |||||||||||
KUHC/KUTC | 2020L | 40 | 70 | |||||||||||
NEMA34 | KUAC/KUBC KUHC/KUTC | 15□□(L) | 69.6 | 73.03 | 45 | 32 | 75 | 43 | 56 | 51 | 15 | 10 | M5 | 14 |
2005L | 34 | 77 | 68 | 50 | 20 | 12 | 15 | |||||||
2010L | 40 | 83 | ||||||||||||
KUAC/KUBC | 2020L | 34 | 77 | |||||||||||
KUHC/KUTC | 2020L | 40 | 83 |
* Wenn H2-H4<0, steht der Motorhalter an der Grundplatte über.
* Wenn MCSLC40 nicht für die Serie NEMA34 verfügbar ist, wählen Sie als Drehmoment 9.0N • m (≈1270oz-in) oder weniger.
■ Tabelle Servomotoranwendungen
Teile-nummer | Hersteller | Teile-nummer | Leistung (W) | Flansch |
KUAC/KUHC 12□□(L) | Yasukawa Electric Corporation | SGMAH-A3 | 30 | □40 |
SGMAH-A5 | 50 | |||
SGMAH-01 | 100 | |||
Mitsubishi Electric Corporation | HC-MFS053 | 50 | ||
HF-MP053 | 50 | |||
HC-MFS13 | 100 | |||
HF-MP13 | 100 | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | R2AA04003F | 30 | ||
R2AA04005F | 50 | |||
R2AA04010F | 100 | |||
Omron Corporation | R88M-W03030 | 30 | ||
R88M-W05030 | 50 | |||
R88M-W10030 | 100 | |||
KUAC/KUHC 15□□(L) KUAC/KUHC 20□□L | Yasukawa Electric Corporation | SGMAH-02 | 200 | □60 |
SGMAH-04 | 400 | |||
Mitsubishi Electric Corporation | HC-MFS23 | 200 | ||
HC-KFS23 | 200 | |||
HF-MP23 | 200 | |||
HA-KP23 | 200 | |||
HC-MFS43 | 400 | |||
HC-KFS43 | 400 | |||
HF-MP43 | 400 | |||
HA-KP43 | 400 | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | R2AA06020F | 200 | ||
R2AA06040F | 400 | |||
Omron Corporation | R88M-W20030 | 200 | ||
R88M-W40030 | 400 |
■ Tabelle Schrittmotoranwendungen
Teile-nummer | Hersteller | Teile-nummer | Flansch |
KUBC/KUTC 12□□(L) | Oriental-Motor Motor | αSchritt AR46 / AS46/ASC46 | □42 |
5-phasig RK54* (PK543) / RKS54* (RKE543) | |||
5-phasig RK54* (PK544) / RKS54* (RKE544) | |||
5-phasig RK54* (PK545) / RKS54* (RKE545) | |||
KUBC/KUTC 15□□(L) KUBC/KUTC 20□□L | αSchritt AR6* / A | □60 | |
5-phasig RK56* (PK564) | |||
5-phasig RK56* (PK566) | |||
5-phasig RK56* (PK569) |
Artikelnummern und Motorspezifikationen gelten unter Vorbehalt. Bitte überprüfen Sie die Informationen des Herstellers.
Andere Motoren als in der Tabelle für Motoranwendungen. Prüfen Sie die Installationsmaße.
Nicht mit Getriebemotoren von Oriental Motor kompatibel.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Kugelgewindetrieb
Kugelgewindetrieb-Ø(φ)
Steigung Kugelgewindetrieb(mm)
Motortyp
Tischbreite W(mm)
Gesamtlänge der Grundplatte [L](mm)
Tischlänge [L1](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften