Muttern für Trapezgewindetriebe / MTRFR, MTXFR / Messing / Rundflansch / Durchgangsbohrung

Muttern für Trapezgewindetriebe / MTRFR, MTXFR / Messing / Rundflansch / Durchgangsbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Sie können zwischen 2 Typen wählen, Standard- oder Feinteilung. [Werkstoff] Messing.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Muttern für Gewindetriebe/Feingewinde mit Flanschmutter:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing

Spezifikationen

Teilenummer
MTRFR20
TeilenummerSteigung PDL1D1TTeilkreis-ØKZulässige dynamische Axiallast (kN)Masse (g)Stückpreis
Ausführungd1~4 Stk.
MTRFR1022024365264.32.5580
12223044315.43.92120
1434.90110
162835516386.66.67200
204324056429.81260
25536506174714.22350
28445676858917.95630
32621.08580
MTXFR1622835516386.66.78190
203240564210.1250
Für rechtsgängige Feingewinde siehe MTX□□ (S.801, 805~808).
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MTRFR10
MTRFR12
MTRFR14
MTRFR16
MTRFR20
MTRFR25
MTRFR28
MTRFR32
MTXFR16
MTXFR20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehrichtung der Schraube Gewinde-Nenn-Ø D
(Ø)
Zulässige dynamische Anpresskraft
(N)
Mutter-Außen-Ø D
(Ø)
Werkstoff Mutterlänge L1 (oder L)
(mm)

16.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rechts] Rechtsgewinde10255020[Messing] Messing24

23.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rechts] Rechtsgewinde12392022[Messing] Messing30

25.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rechts] Rechtsgewinde14490022[Messing] Messing30

32.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rechts] Rechtsgewinde16667028[Messing] Messing35

42.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rechts] Rechtsgewinde20981032[Messing] Messing40

50.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rechts] Rechtsgewinde251422036[Messing] Messing50

76.29 €

1 5 Arbeitstage 10[Rechts] Rechtsgewinde281795044[Messing] Messing56

77.03 €

1 5 Arbeitstage 10[Rechts] Rechtsgewinde322108044[Messing] Messing56

100.75 €

1 7 Arbeitstage 10[Rechts] Rechtsgängiges Feingewinde16678028[Messing] EN CC766S Äquiv. (eingelassener Festschmierstoff)35

121.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rechts] Rechtsgängiges Feingewinde201010032[Messing] EN CC766S Äquiv. (eingelassener Festschmierstoff)40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Flansch Mutterform Rundflanschausführung Installationsmethode Durchgangsbohrung
Eingeschränkte Suche nach Merkmalen RoHS-konform Anzahl der Montagebohrungen (n) 4

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support