Muttern für Trapezgewindetriebe / MTSBNL, MTSBNR / Messing / Blockform / rechtsgängig, linksgängig / Innengewinde

Muttern für Trapezgewindetriebe / MTSBNL, MTSBNR / Messing / Blockform / rechtsgängig, linksgängig / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Muttern mit Führung für Gewindetriebe/Hoher Block:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: EN CC766S Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
MTSBNR28
TeilenummerSteigung PhWHLL1L2W1M11M22tZulässige dynamische Axiallast (kN)Masse (g)Stückpreis
AusführungdMTSBNRMTSBNL

MTSBNR
(Rechtsgewinde)

MTSBNL
(Linksgewinde)
1022020302416-12M48--62.55100
122322343021913M510M5153.92150
1434.90140
1627284135251118M612M61876.67260
184293245403016228.72380
209.81360
2253036485040202612.36580
2514.22540
2838446062502532M816M822820.051050
32622.81970

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MTSBNL10
MTSBNL12
MTSBNL14
MTSBNL16
MTSBNL18
MTSBNL20
MTSBNL22
MTSBNL25
MTSBNL28
MTSBNL32
MTSBNR10
MTSBNR12
MTSBNR14
MTSBNR16
MTSBNR18
MTSBNR20
MTSBNR22
MTSBNR25
MTSBNR28
MTSBNR32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehrichtung der Schraube Gewinde-Nenn-Ø D
(Ø)
Zulässige dynamische Anpresskraft
(N)
Mutterlänge L1 (oder L)
(mm)
Mutterbreite W
(mm)

45.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde1025502420

60.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

61.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde1449003022

73.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

92.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde1887204032

94.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Linksgewinde2098104032

105.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde22123605036

106.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde25142205036

127.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde28200506244

130.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde32228106244

44.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1025502420

58.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1239203022

59.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1449003022

71.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1666703528

89.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rechts] Rechtsgewinde1887204032

91.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde2098104032

101.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rechts] Rechtsgewinde22123605036

103.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rechts] Rechtsgewinde25142205036

123.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde28200506244

126.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rechts] Rechtsgewinde32228106244

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Führungswagen Mutterform Ausführung mit Führungswagen Werkstoff EN CC766S Äquiv.
Installationsmethode Gewindebohrung Anzahl der Montagebohrungen (n) 4

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support