Muttern für Trapezgewindetriebe / MTSBHL, MTSBHR, MTSMHR / Messing / Blockform / rechtsgängig, linksgängig / Innengewinde

Spindelmuttern mit Führung/Breiter Block:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: EN CC766S Äquiv. (Festschmierstoff-Einlagerung für MTSMHR)

Spezifikationen

Teilenummer
MTSMHR20
TeilenummerSteigung PhWHLL1W1W2CMZulässige dynamische Axiallast (kN)Masse (g)Stückpreis
AusführungdMTSBHR•MTSBHLMTSMHR
MTSBHR
(Rechtsgewinde)
MTSBHL
(Linksgewinde)
MTSMHR
(Rechtsgewinde, wartungsfrei)
Nur mit * gekennzeichnete Größen sind für MTSMHR verfügbar.
*10210302024162084M482.5587  
*122113822302026105M5103.92147  
*143113822302026105M5104.90140  
*163144428352432105M5106.67267  
184164832402836116M6128.72375 -
*204164832402836116M6129.81357  
2252062385034461410M81612.36670 -
*2552062385034461410M81614.22629  
2852568475640521410M81617.951041 -
*3262568475640521410M81621.08970  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MTSBHL10
MTSBHL12
MTSBHL14
MTSBHL16
MTSBHL18
MTSBHL20
MTSBHL22
MTSBHL25
MTSBHL28
MTSBHL32
MTSBHR10
MTSBHR12
MTSBHR14
MTSBHR16
MTSBHR18
MTSBHR20
MTSBHR22
MTSBHR25
MTSBHR28
MTSBHR32
MTSMHR10
MTSMHR12
MTSMHR14
MTSMHR16
MTSMHR20
MTSMHR25
MTSMHR32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehrichtung der Schraube Gewinde-Nenn-Ø D
(Ø)
Zulässige dynamische Anpresskraft
(N)
Mutterlänge L1 (oder L)
(mm)
Mutterbreite W
(mm)

42.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde1025502430

49.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Linksgewinde1239203038

51.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Linksgewinde1449003038

56.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Linksgewinde1666703544

63.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde1887204048

69.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Linksgewinde2098104048

99.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde22123605062

101.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Linksgewinde25142205062

119.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

122.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Linksgewinde32210805668

42.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1025502430

49.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1239203038

51.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1449003038

56.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1666703544

63.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1887204048

69.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde2098104048

99.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rechts] Rechtsgewinde22123605062

101.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde25142205062

119.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde28179505668

122.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde32210805668

70.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rechts] Rechtsgewinde1025502430

86.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rechts] Rechtsgewinde1239203038

88.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1449003038

92.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde1666703544

116.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rechts] Rechtsgewinde2098104048

191.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

229.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rechts] Rechtsgewinde32210805668

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spindelmuttern mit Führung/Breiter Block:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Führungswagen Mutterform Ausführung mit Führungswagen Werkstoff EN CC766S Äquiv.
Installationsmethode Gewindebohrung Anzahl der Montagebohrungen (n) 4

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support