• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschraubklemmen für kompakte digitale Positionsanzeige mit Hebel

Anschraubklemmen für kompakte digitale Positionsanzeige mit Hebel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Anschraubklemmen für kompakte digitale Positionsanzeige mit Hebel:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperKlemmhebel
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
DPNKBAluminiumlegierungSchwarz eloxiertZinkdruckgussEinbrennlackierung

Spezifikationen

Teilenummer
DPNKB12
TeilenummerLD1Masse (g)LagerSicherungsringStückpreis
AusführungD
DPNKB82322130608ZZRTWN22 
1024261336000ZZRTWN26
12281326001ZZRTWN28
■Liste auswählbarer Teile für kompakte digitale Positionsanzeige
Digitale Positionsanzeigen kompakt (S.812)KlemmplatteGewindetrieb (S.801~S.807)
AusführungAbstand DistanzstückAusführungDAusführungDWellenenden-ØGewindesteigung
FarbeAnzeigestelle, DrehrichtungV, Q, RE (1mm-Schritte)
(Orange)
DPN
DPM
DPT
(Silber)
DSN
DSM
DST
R (4 Stellen, Rotation rechts)
L (4 Stellen, Rotation links)
FR (5 Stellen, Rotation rechts)
FL (5 Stellen, Rotation links)
2DPNK
DPNKM
DPNKB
8(Rechtsgewinde)
MTSR□
MTSBR□
MTSTR□

(Rechts- und Linksgewinde)
MTSW□
MTSBW□
(Linksgewinde)
MTSL□
MTSBL□
MTSTL□

(Bearbeitung Rechts- und Linksgewinde)
MTSY□
MTSBY□
126, 8Q/2≤E≤Q-1
V/2≤E≤V-1
2
38, 10148, 103
10, 121610, 12
410, 121810, 124
10, 12, 142010, 12, 14
510, 12, 142210, 12, 145
12, 142512, 14
142814
61432146
Für Wellenenden-Ø 14 ist kein Einstellring erforderlich. Für Maß D bei DPNKB sind nur 8, 10 und 12 möglich.
Für Wellenenden-Ø V/Q/R =6 von Gewindetrieben sind nur einseitig und beidseitig abgesetzte Wellen geeignet. E für Wellenenden-Ø ist nur für folgende Ausführungen verfügbar: einseitig doppelt abgestuft/einseitig abgesetzt, einseitig doppelt abgestuft/beidseitig doppelt abgestuft.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DPNKB8
DPNKB10
DPNKB12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLager-Innen-Ø D (d), Maß
(Ø)

72.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108

72.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010

72.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Merkmale der Lagereinheit
Die Kombination von Anschlagplatte und Lager in einem Bauteil ermöglicht eine überragende platzsparende Konstruktion.

Anwendungsbeispiel

Anschraubklemmen für kompakte digitale Positionsanzeige mit Hebel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Drehungsicherung, Ausführung Drehanschlag-Sets für Positionsanzeige Form Wagen Ausführung Integrierte Lagerhalterung
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Schwarz eloxiert Hebel Clamp Levers

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support