Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Lager |
MTQDB | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Radiallager |
MTQDM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
MTQDB12 |
Teilenummer | L | L1 | D | H | T | B | d1 | X | b | W | P1 | F | G | Klemmhebel | Lager | Stückpreis | ||
Ausführung | d | Lager-Nr. | MTQDB | MTQDM | ||||||||||||||
MTQDB MTQDM | 10 | 25 | 14 | 30 | 48 | 5 | 10 | 4.5 | 9 | 4 | 32 | 33 | 23 | 16 | CLDM5-16-M | 6900ZZ | ||
12 | 25 | 14 | 32 | 50 | 6 | 10 | 4.5 | 10 | 5 | 34 | 35 | 25 | 18 | CLDM5-16-M | 6901ZZ | |||
15 | 28 | 17 | 35 | 56 | 6 | 10 | 5.5 | 11.5 | 6 | 37 | 37 | 27 | 21 | CLDM5-20-M | 6902ZZ | |||
20 | 28 | 17 | 40 | 64 | 8 | 10 | 6.6 | 14 | 8 | 42 | 43 | 30 | 27 | CLDM5-25-M | 6804ZZ |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MTQDB10 |
MTQDB12 |
MTQDB15 |
MTQDB20 |
MTQDM10 |
MTQDM12 |
MTQDM15 |
MTQDM20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Lager-Innen-Ø D (d), Maß (Ø) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Brünierung | |
75.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Brünierung | |
84.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Brünierung | |
96.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Brünierung | |
68.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | |
76.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Chemisch vernickelt | |
85.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
96.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Chemisch vernickelt |
Loading...
Drehungsicherung, Ausführung | Drehanschlag-Sets | Form | Mit Flansch | Ausführung | Integrierte Lagerhalterung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lager-Innen-Ø D (d), Maß(Ø)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften