• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Axialrollenlager

Axialrollenlager

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 4 - 30 mm / [Außendurchmesser] 14 - 47 mm / [Breite] 2 mm


Bei der Entscheidung über die Axial-Rollenlager von MISUMI sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Rollenlager zwischen 4 und 30 mm und den Außendurchmesser zwischen 14 und 47 mm. Die feste Breite beträgt hier 2 mm. Unsere Auswahl an Axial-Rollenlager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: offen.


Herstellerdetails:
Er besteht aus 1 Druckhalterung und 2 Unterlegscheiben und kann axiale Lasten aufnehmen.
Axialrollenlager:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.3505 äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
BA0515
TeilenummerAxialnadelrolle mit KäfigAnlaufscheiben x2Zulässige Drehzahl
1/min (Referenz)
Masse
(g) (Referenz)
Dynamische Tragzahl Ca kNStatische Tragzahl Coa kNStückpreis
dDBFF1d1D1B1
ToleranzToleranzToleranzToleranzToleranzToleranz
BA04144+0.140
+0.020
14-0.095
-0.365
20
-0.01
1354+0.200
+0.020
14-0.032
-0.302
1+0.05
-0.05
52002.74.48
BA051551514651552002.84.759.2
BA0619619-0.110
-0.440
187619-0.040
-0.370
470056.815.5
BA08218+0.175
+0.025
212098+0.245
+0.025
21450067.819.4
BA10241024-0.110
-0.440
23121024420099.225.5
BA122612+0.212
+0.032
26251412+0.302
+0.032
2637009.929.0
BA152815282717152832001011.336.0
BA173017302919173030001211.939.5
BA203520+0.250
+0.004
35-0.120
-0.510
342220+0.370
+0.040
35-0.050
-0.440
25001513.146.5
BA25422542-0.130
-0.520
4129254221002114.758.0
BA304730474634304718002416.370.0
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BA0414
BA0515
BA0619
BA0821
BA1024
BA1226
BA1528
BA1730
BA2035
BA2542
BA3047
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)

6.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10414520044008000

6.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10515520047509200

6.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10619470068001500

6.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108214500780019400

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010244200920025500

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012263700990029000

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152832001130036000

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10173030001190039500

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203525001310046500

5.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254221001470058000

6.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10304718001630070000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Axialrollenlager:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Rollenlager Lastrichtung Axialbelastbarkeit, Axial Außenring Mit Außenring
Breite B (oder T)(mm) 2 Innerer/äußerer Ring, Material EN 1.3505 Äquiv. Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Größe Standards Metrische Reihe Spezifikationen Standard
Lagerkugeln, Material EN 1.3505 Äquiv. Außenring, Ausführung flach Dichtungsstruktur Open

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support