• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kupplungen / Steif / Geteilte Klemmung

Kupplungen / Steif / Geteilte Klemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kupplungen/Steif/Geteilte Klemmung:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffOberflächenbehandlung Zubehör
CPSRAluminiumlegierungKlar eloxiertInnensechskantschraube
CPSRSEdelstahl-

Spezifikationen

Teilenummer-Wellenbohrungs-Ø d1-Wellenbohrungs-Ø d2
CPSR25-8-10
TeilenummerAuswahl d1, d2 (d1≤d2)LFAMStückpreis
Ausführung DCPSRCPSRS
CPSR
(Aluminium)

CPSRS
(Edel-stahl)
1656163.755M2.5
2068204.756.5
258102569M3
32101214327.7511M4
TeilenummerZulässiges Drehmoment
(N • m)
Max. Drehzahl
(1/min)
Trägheitsmoment (kg • m2)Anzugsmoment für Schraube
(N • m)
Gewicht (g)
Ausführung D
CPSR
(Aluminium)
160.3390003.2x10-718.8
200.5310008.7x10-715
251250002.7x10-61.529
322190009.3x10-62.561
CPSRS
(Edel-stahl)
160.3390008.2x10-7122
200.5310002.4x10-641
251250007.3x10-61.580
322190002.5x10-52.5160

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPSR16-[5,​6]-[5,​6]
CPSR20-[6,​8]-[6,​8]
CPSR25-[8,​10]-[8,​10]
CPSR32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
CPSRS16-[5,​6]-[5,​6]
CPSRS20-[6,​8]-[6,​8]
CPSRS25-[8,​10]-[8,​10]
CPSRS32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d)
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø 2 d2 (oder d)
(Ø)
Aussen - D
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.005 ~ 65 ~ 61616[Aluminium] Aluminium0.3390003.2x10-7

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.006 ~ 86 ~ 82020[Aluminium] Aluminium0.5310008.7x10-7

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.008 ~ 108 ~ 102525[Aluminium] Aluminium1250002.7x10-6

-

1 7 Arbeitstage 101.01 bis 3.0010 ~ 1410 ~ 143232[Aluminium] Aluminium2190009.3x10-6

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.005 ~ 65 ~ 61616[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl0.3390008.2x10-7

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.006 ~ 86 ~ 82020[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl0.5310002.4x10-6

-

1 7 Arbeitstage 100.05 bis 1.008 ~ 108 ~ 102525[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl1250007.3x10-6

-

1 7 Arbeitstage 101.01 bis 3.0010 ~ 1410 ~ 143232[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl2190002.5x10-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard Max. Drehzahlbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Spezifikationen Hohe Torsionssteifigkeit / Spielfrei / Niedriges Trägheitsmoment

Ergänzungsartikel

Technischer Support