Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
CPN10 |
Teilenummer | S | D | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | L | Einführtiefe der Welle (mm) | Anzugsmoment (N • m) | Trägheitsmoment GD2 (kg • m2) | Zulässiges Drehmoment (N • m) | Max. zulässige Axiallast (N) | Gewicht (g) | Stückpreis | ||
Ausführung | d | Standard a1 | Mindest-Ø a2 | ||||||||||||
CPN | 6 | 12 | 13 | 20.5 | 5.5 | 5.5 | 21.5 | 10.25 | 7.5 | 11.8 | 4.24x10-8 | 7.8 | 833 | 13 | |
7 | 14 | 15 | 20.5 | 5.5 | 5.5 | 21.9 | 10.25 | 7.5 | 12.7 | 5.25x10-7 | 8.8 | 981 | 17.5 | ||
8 | 14 | 15 | 21 | 6 | 6 | 23 | 10.5 | 7.5 | 13.7 | 8.25x10-7 | 9.8 | 1128 | 18 | ||
9 | 17 | 18.5 | 23.5 | 6.5 | 7 | 25.5 | 11.75 | 8.5 | 15.7 | 1.98x10-6 | 11.8 | 1520 | 30 | ||
10 | 17 | 18.5 | 25.4 | 7 | 7.5 | 27.4 | 12.7 | 9.2 | 19.6 | 2.08x10-6 | 15.7 | 1804 | 30 | ||
11 | 19 | 21 | 29 | 8 | 9 | 31 | 14.5 | 10.5 | 24.5 | 3.75x10-6 | 19.6 | 1912 | 43 | ||
12 | 19 | 21 | 30 | 8 | 9 | 32 | 15 | 11 | 29.4 | 3.75x10-6 | 37.3 | 2010 | 41 | ||
14 | 22 | 24.6 | 34 | 9 | 10 | 36 | 17 | 12.5 | 34.3 | 7.50x10-6 | 41.2 | 2442 | 60 | ||
15 | 23 | 25 | 37.5 | 9.5 | 11.5 | 39.5 | 18.75 | 14 | 39.2 | 1.00x10-5 | 49 | 2942 | 75 | ||
16 | 24 | 26 | 39 | 10 | 12 | 41 | 19.5 | 14.5 | 49 | 1.45x10-5 | 54.9 | 3275 | 100 | ||
17 | 26 | 28.5 | 41 | 11 | 12.5 | 43 | 20.5 | 15 | 53.9 | 1.93x10-5 | 60.8 | 3687 | 115 | ||
18 | 27 | 30 | 43 | 12 | 12.5 | 45 | 21.5 | 15.5 | 58.8 | 2.48x10-5 | 68.6 | 3942 | 130 | ||
19 | 29 | 32 | 45 | 12 | 13.5 | 47 | 22.5 | 16.5 | 63.7 | 3.25x10-5 | 75.5 | 4364 | 150 | ||
20 | 30 | 32.5 | 48 | 13 | 14.5 | 50 | 24 | 17.5 | 68.6 | 3.50x10-5 | 88.2 | 4952 | 160 | ||
22 | 32 | 35 | 50 | 14 | 15 | 52 | 25 | 18 | 78.4 | 5.00x10-5 | 103 | 5491 | 190 | ||
24 | 35 | 38.5 | 52 | 14 | 16 | 54 | 26 | 19 | 83.3 | 7.25x10-5 | 123 | 6080 | 230 | ||
25 | 36 | 40 | 55 | 15 | 17 | 57 | 27.5 | 20 | 88.2 | 9.00x10-5 | 157 | 7159 | 260 | ||
30 | 41 | 45 | 63 | 17 | 17 | 65 | 31.5 | 23 | 127 | 8.75x10-5 | 177 | 11768 | 350 | ||
35 | 46 | 51 | 69 | 19 | 19 | 71 | 34.5 | 25 | 167 | 1.55x10-4 | 206 | 11768 | 480 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CPN6 |
CPN7 |
CPN8 |
CPN9 |
CPN10 |
CPN11 |
CPN12 |
CPN14 |
CPN15 |
CPN16 |
CPN17 |
CPN18 |
CPN19 |
CPN20 |
CPN22 |
CPN24 |
CPN25 |
CPN30 |
CPN35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d) (Ø) | Aussen - D (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.01 bis 10.00 | 6 | 13 | 21.5 | 7.8 | 4.24x10-8 | |
23.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 7 | 15 | 21.9 | 8.8 | 5.25x10-7 | |
23.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 8 | 15 | 23 | 9.8 | 8.25x10-7 | |
21.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.01 bis 20.00 | 9 | 18.5 | 25.5 | 11.8 | 1.98x10-6 | |
23.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10.01 bis 20.00 | 10 | 18.5 | 27.4 | 15.7 | 2.08x10-6 | |
21.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10.01 bis 20.00 | 11 | 21 | 31 | 19.6 | 3.75x10-6 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.01 bis 50.00 | 12 | 21 | 32 | 37.3 | 3.75x10-6 | |
25.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20.01 bis 50.00 | 14 | 24.6 | 36 | 41.2 | 7.50x10-6 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20.01 bis 50.00 | 15 | 25 | 39.5 | 49 | 1.00x10-5 | |
28.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 100.00 | 16 | 26 | 41 | 54.9 | 1.45x10-5 | |
27.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 17 | 28.5 | 43 | 60.8 | 1.93x10-5 | |
30.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 18 | 30 | 45 | 68.6 | 2.48x10-5 | |
29.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 19 | 32 | 47 | 75.5 | 3.25x10-5 | |
32.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 100.00 | 20 | 32.5 | 50 | 88.2 | 3.50x10-5 | |
30.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 22 | 35 | 52 | 103 | 5.00x10-5 | |
31.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
34.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 25 | 40 | 57 | 157 | 9.00 x 10-5 | |
46.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 30 | 45 | 65 | 177 | 8.75x10-5 | |
46.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 35 | 51 | 71 | 206 | 1.55x10-4 |
Loading...
Anwendung | Standard | Spezifikationen | Hohe Torsionssteifigkeit / Ausführung hohes Drehmoment / Spielfrei / Niedriges Trägheitsmoment | Grundwerkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø 1 d1 (oder d)(Ø)
Aussen - D(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften