Bohrbuchsen / dünnwandig / Bohrung G6 / Stahl, rostfreier Stahl / 50HRC, 58HRC

Zurück zur Kategorie Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Übersicht der Ausführungen als PDF

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

WerkstoffOberflächenbehandlungHärteAusführung
p6m6
EN 1.3505 oder EN 1.2510 äquiv.-58HRC~JBAUPJBAU
EN 1.3505 oder EN 1.2510 äquiv.Chemisch vernickelt58HRC~JBAUNPJBAUN
EN 1.4037 äquiv.-50HRC~JBAUCPJBAUC

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
JBAC12
JBAUN8
-
-
10
8

Generelle Informationen zu Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Bohrbuchsen - Positionierbuchsen - Zentriebuchsen Sortiment - Bundbohrbuchsen - Zentrierbuchsen mit Bund - Keramikbuchse -  Buchse mit Montageflansch - Bohrbuchse Edelstahl

 

Auswahldetails von Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

- Material: Stahl, Edelstahl, Messing, Keramik

- Beschichtungen: unbehandelt, vernickelt, brüniert

- Härte: 50HRC bis 62HRC

- Befestigung: mit Kerbe, Halteausführung, mit Zylinderstift, eingepresst

- Form Innendurchmesser: rund, oval

- ISO-Toleranzen: g6, h6, m6, n6, p6, 0 / -0.2, 0 / -0.01

- Innendurchmesser: 2 mm bis 35 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 48 mm

- Länge: 3 mm bis 60 mm

 

Hier zur Bohrbuchsen Übersicht als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen

Eine Bohrbuchse ist für eine präzise Zentrierung, Positionierung und Führung von Bohrern vorgesehen. Sie können in Bohrvorrichtungen oder für Mehrspindelbohrköpfen sowie einer Bohrlehre zum Einsatz kommen. Somit kann eine genaue und wiederkehrende Bohrung an derselben Position in einem Bauteil erzeugt werden. Zudem schütz die Bohrbuchse durch die Führung den Bohrer vor Bruch. Die geläufigsten Buchsen sind die Bundbohrbuchse nach DIN 172 und die zylindrische Bohrbuchse nach DIN 179.

Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen stehen in verschiedenem Befestigungsarten zur Auswahl. Sie können eingepresst werden oder über eine halbrunde Einkerbung im Bund der Steckbohrbuchse mit einer Ansatzschraube befestigt werden. Da sie nicht verpresst ist hat dies den Vorteil der schnellen Austauschbarkeit. MISUMI bietet zusätzlich die Sonderform einer Bundbohrbuchse mit Montageflansch.
Ebenfalls bei MISUMI erhältlich sind Bundbohrbuchsen mit ovaler Bohrung. Diese sind mit einer halbrunden Kerbe im Bund versehen, welche in der Kombination mit einem Zylinderstiftes der Ausrichtung der Bundbohrbuchse dient.

Häufig werden Bohrbuchsen auch als Positionierbuchsen oder Zentrierbuchsen verwendet.
Durch die gerundete Einführung der Bohrbuchse kann diese als Fügeöffnung von Zentrierstiften oder Auflagebolzen dienen.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Zentrierbuchse mit Bund - Bundbohrbuchse mit Zentrierstift - Bundbohrbuchse Edelstahl

Anwendungsbeispiel Zentrierbolzen / Zentrierbuchse mit Bund
(1) Zentrierstift, (2) Zentrierbuchse mit Bund

Anwendungsbeispiel zylindrische Bohrbuchse - Bohrbuchse mit Zentrierstift - Zentrierbuchse - Positionierbuchse

Anwendungsbeispiel Zentrierbolzen / Zentrierbuchse
(1) Zentrierstift, (2) zylindrische Zentrierbuchse, (3) Montageplatte

Anwendungsbeispiel Werkstückträger - Positionierbuchse - Zentrierbuchse - zylindrische Bohrbuchse

Anwendungsbeispiel Positionierbuchse
(1) Positionierbuchse

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JBAU3-5
JBAU3-6
JBAU3-8
JBAU3-10
JBAU3-12
JBAU4-5
JBAU4-6
JBAU4-8
JBAU4-10
JBAU4-12
JBAU4-15
JBAU4-16
JBAU5-5
JBAU5-6
JBAU5-8
JBAU5-10
JBAU5-12
JBAU5-15
JBAU5-16
JBAU5-20
JBAU6-5
JBAU6-6
JBAU6-8
JBAU6-10
JBAU6-12
JBAU6-15
JBAU6-16
JBAU6-20
JBAU8-6
JBAU8-8
JBAU8-10
JBAU8-12
JBAU8-15
JBAU8-16
JBAU8-20
JBAU10-6
JBAU10-8
JBAU10-10
JBAU10-12
JBAU10-15
JBAU10-16
JBAU10-20
JBAU12-8
JBAU12-10
JBAU12-12
JBAU12-15
JBAU12-16
JBAU12-20
JBAU13-10
JBAU13-12
JBAU13-15
JBAU13-16
JBAU13-20
JBAU15-10
JBAU15-12
JBAU15-15
JBAU15-16
JBAU15-20
JBAU16-10
JBAU16-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Toleranz - Außendurchmesser Werkstoff Oberflächenbehandlung [d] Innendruchmesser
(mm)
Toleranz - Aussendurchmesser [L] Länge
(mm)

14.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt3m65

14.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt3m66

14.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt3m68

14.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt3m610

14.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt3m612

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt4m65

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt4m66

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt4m68

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--------

12.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt4m615

12.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt4m616

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1057m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt5m65

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--------

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1057m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt5m68

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1057m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt5m610

11.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

11.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1057m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt5m616

11.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1057m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt5m620

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt6m65

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt6m66

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt6m68

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt6m610

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt6m612

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1068m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt6m616

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt6m620

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10810m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt8m66

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10810m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt8m68

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10810m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt8m610

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10810m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt8m612

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10810m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt8m615

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10810m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt8m620

11.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101013m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt10m66

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101013m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt10m68

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101013m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt10m610

11.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101013m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt10m612

11.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

11.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101013m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt10m620

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101215m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt12m68

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101215m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt12m610

12.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101215m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt12m612

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101215m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt12m615

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101215m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt12m616

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101215m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt12m620

14.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101317m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt13m610

14.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101317m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt13m612

14.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101317m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt13m615

14.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101317m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt13m616

14.19 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 101317m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt13m620

15.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101519m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt15m610

15.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101519m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt15m612

15.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101519m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt15m615

15.40 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 101519m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt15m616

15.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101519m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt15m620

15.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101621m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt16m610

15.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101621m6[Stahl] EN 1.3505 Äquiv. or EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt16m612

Loading...

Zurück zur Kategorie Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Übersicht der Ausführungen als PDF

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerL auswählenDicke (N)RDToleranz DStückpreis
AusführungdToleranz Dp6m6JBAU
JBAUP
JBAUN
JBAUNP
JBAUC
JBAUCP
ohne Oberflächen-behandlungChemisch vernickelt
(p6)
JBAUP
JBAUNP
JBAUCP

(m6)
JBAU
JBAUN
JBAUC
3G6+0.008
+0.002
H7+0.010
0
5681012    10.55+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
   
4+0.012
+0.004
+0.012
0
56810121516  6   
55681012151620 7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
   
68   
8+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
 681012151620 10   
101.513+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
   
12+0.017
+0.006
+0.017
+0.006
  81012151620 15   
13   1012*151620 2117   
15   1012151620 19+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
   
16   1012151620252.5221   
20+0.020
+0.007
+0.020
+0.007
    1215162025326   
25       202531+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
   
Maß L mit * nicht für JBAUN.

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Form - Innendurchmesser Rund Ausführung - Befestigung Keine

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Kann man eine Bohrbuchse einpressen?

Antwort:

Eine Bohrbuchse oder Bundbohrbuchse kann eingepresst werden. Hier sollte allerdings beachtet werden, dass bei einer zu engen Toleranz der Innendurchmesser der Bohrbuchse kleiner werden kann. Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Daten als PDF. Es ist zu empfehlen eine nicht zu enge Presspassung zu wählen und die Buchse mit Schraubensicherungsmittel wie z.B. Loctite zusätzlich zu sichern.

Frage:

Gibt es schonende Positionierbuchsen für Zentrierstifte?

Antwort:

MISUMI bietet schonende Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen aus Messing. Diese bestehen aus einem weicheren Material als Bohrbuchsen aus Stahl. Bei häufigen Fügeprozessen ist somit ein verstärkter Verschleiß auf die Bohrbuchse gelenkt und somit der Verschleiß des Zentrierstifts reduziert. Allerdings sollte bei Bohrbuchsen aus Messing häufig der Verschleiß kontrolliert und auf das dadurch entstandene Spiel geachtet werden.

Frage:

Was ist eine Bohrbuchse?

Antwort:

Eine Bohrbuchse dient in erster Linie zur Führung und Zentrierung von Bohrern. Diese werden häufig in Bohrschablonen und Bohrlehren eingesetzt und verhelfen eine wiederkehrende Position der Bohrung genau zu ermöglichen. Zudem verhilft eine Bohrbuchse der Führung und Stützung eines Bohrers und kann diesen vor Bruch bewahren. Die Bohrbuchsen werden auch häufig als Positionierbuchse für Zentrierstifte verwendet. Somit können Positionierbuchsen auch in einem Werkstückträger verwendet werden.

Frage:

Kann eine Bohrbuchse rosten?

Antwort:

Eine Bohrbuchse aus Stahl kann oxidieren (rosten). Bei Bedarf kann auch eine Bohrbuchse aus Edelstahl zum Einsatz kommen. MISUMI bietet zusätzlich die Bohrbuchse und Positionierbuchse aus Stahl mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen an. Diese sind wählbar in brüniert oder vernickelt erhältlich und schützen ebenfalls vor Korrosion.

Frage:

Wie kann man ein Verkanten in einer Zentrierbuchse verhindern?

Antwort:

Um ein Verkanten zu verhindern kann eine Positionierbuchse mit ovaler Bohrung verwendet werden, da diese einen Längenausgleich in einer Richtung zulässt. Eine mögliche Ursache für das Verkanten kann eine Fehlstellung, bedingt durch temperaturbedingte Ausdehnung oder Spannung sein. Alternativ kann ein Schwertstift mit einer herkömmlichen Bohrbuchse verwendet werden, um ein Verkanten zu verhindern.

Frage:

Welche Passung für Bohrbuchsen?

Antwort:

Welche Bohrungstoleranz die Passende ist, ist abhängig von der Anwendung und der gewählten Außentoleranz der Bohrbuchse. Häufig wird für das Einpressen eine H7 Toleranz für die Bohrung verwendet. Weitere Informationen über Passungen finden Sie in Maßtoleranzen und Passungen als PDF.

Frage:

Muss eine Bohrbuchse eingepresst werden?

Antwort:

Eine Bohrbuchse oder Positionierbuchse muss nicht zwingend eingepresst werden. Eine Steckbohrbuchsen wird mit einer Ansatzschraube montiert und demontiert. Eine weitere Variante ist die Bohrbuchse mit Montageflansch (großer Bund mit Durchgangsbohrungen), welche am Flansch verschraubt wird. Bei MISUMI erhalten Sie auch zylindrische Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen mit seitlicher Nut, die mit einer Stellschraube oder Gewindestift fixiert werden kann.

Frage:

Gibt es Bohrbuchsen in Edelstahl?

Antwort:

Die zylindrischen Bohrbuchsen und Bohrbuchsen mit Bund sind in Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl) und Messing verfügbar.
Diese sind in den üblichen Maßen wie nach DIN 172 und DIN 179 wählbar. Allerdings bietet MISUMI auch konfigurierbare Bohrbuchen, die in der Länge in 0.1 mm Schritten und im Durchmesser in 0.01 mm Schritten individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support