• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrbuchsen mit Bund / Kompaktflansch / Bohrung +0.01 / 50 HRC-60 HRC / Stahl, rostfreier Stahl

Bohrbuchsen mit Bund / Kompaktflansch / Bohrung +0.01 / 50 HRC-60 HRC / Stahl, rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kompakte Flanschbuchse für Positionierstifte. [Änderungshilfe] Änderung der Toleranz des T-Maßes, Hinzufügen des Innendurchmessers R, einseitiger Schnitt, Änderung des Innendurchmessers R.
  • Auf Lager

Zurück zur Kategorie Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Übersicht der Ausführungen als PDF

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

WerkstoffOberflächenbehandlungHärteAusführung
P fest und L auswählbarP, L konfigurierbar
EN 1.2510 äquiv.-* H Härte:
56~60HRC
JBNJBNF
Schwarz brüniert-JBNFB
Chemisch vernickeltJBNMJBNFM
EN 1.4301 äquiv.---JBNFS
EN 1.4037 äquiv.-Härtebehandlung: 50~55HRC-JBNFC
* P Feste Ausführung beträgt 60 bis 63HRC.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-P-L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-

P13.00
P5.0
-
-
-
-
12
L30.0
L8
10

Generelle Informationen zu Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Bohrbuchsen - Positionierbuchsen - Zentriebuchsen Sortiment - Bundbohrbuchsen - Zentrierbuchsen mit Bund - Keramikbuchse -  Buchse mit Montageflansch - Bohrbuchse Edelstahl

 

Auswahldetails von Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

- Material: Stahl, Edelstahl, Messing, Keramik

- Beschichtungen: unbehandelt, vernickelt, brüniert

- Härte: 50HRC bis 62HRC

- Befestigung: mit Kerbe, Halteausführung, mit Zylinderstift, eingepresst

- Form Innendurchmesser: rund, oval

- ISO-Toleranzen: g6, h6, m6, n6, p6, 0 / -0.2, 0 / -0.01

- Innendurchmesser: 2 mm bis 35 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 48 mm

- Länge: 3 mm bis 60 mm

 

Hier zur Bohrbuchsen Übersicht als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen

Eine Bohrbuchse ist für eine präzise Zentrierung, Positionierung und Führung von Bohrern vorgesehen. Sie können in Bohrvorrichtungen oder für Mehrspindelbohrköpfen sowie einer Bohrlehre zum Einsatz kommen. Somit kann eine genaue und wiederkehrende Bohrung an derselben Position in einem Bauteil erzeugt werden. Zudem schütz die Bohrbuchse durch die Führung den Bohrer vor Bruch. Die geläufigsten Buchsen sind die Bundbohrbuchse nach DIN 172 und die zylindrische Bohrbuchse nach DIN 179.

Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen stehen in verschiedenem Befestigungsarten zur Auswahl. Sie können eingepresst werden oder über eine halbrunde Einkerbung im Bund der Steckbohrbuchse mit einer Ansatzschraube befestigt werden. Da sie nicht verpresst ist hat dies den Vorteil der schnellen Austauschbarkeit. MISUMI bietet zusätzlich die Sonderform einer Bundbohrbuchse mit Montageflansch.
Ebenfalls bei MISUMI erhältlich sind Bundbohrbuchsen mit ovaler Bohrung. Diese sind mit einer halbrunden Kerbe im Bund versehen, welche in der Kombination mit einem Zylinderstiftes der Ausrichtung der Bundbohrbuchse dient.

Häufig werden Bohrbuchsen auch als Positionierbuchsen oder Zentrierbuchsen verwendet.
Durch die gerundete Einführung der Bohrbuchse kann diese als Fügeöffnung von Zentrierstiften oder Auflagebolzen dienen.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Zentrierbuchse mit Bund - Bundbohrbuchse mit Zentrierstift - Bundbohrbuchse Edelstahl

Anwendungsbeispiel Zentrierbolzen / Zentrierbuchse mit Bund
(1) Zentrierstift, (2) Zentrierbuchse mit Bund

Anwendungsbeispiel zylindrische Bohrbuchse - Bohrbuchse mit Zentrierstift - Zentrierbuchse - Positionierbuchse

Anwendungsbeispiel Zentrierbolzen / Zentrierbuchse
(1) Zentrierstift, (2) zylindrische Zentrierbuchse, (3) Montageplatte

Anwendungsbeispiel Werkstückträger - Positionierbuchse - Zentrierbuchse - zylindrische Bohrbuchse

Anwendungsbeispiel Positionierbuchse
(1) Positionierbuchse

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JBN5-8
JBN5-10
JBN5-12
JBN5-16
JBN6-8
JBN6-10
JBN6-12
JBN6-16
JBN8-10
JBN8-12
JBN8-16
JBN8-20
JBN10-10
JBN10-12
JBN10-16
JBN10-20
JBN12-12
JBN12-16
JBN12-20
JBN12-25
JBN12-30
JBN13-12
JBN13-16
JBN13-20
JBN13-25
JBN13-30
JBN15-12
JBN15-16
JBN15-20
JBN15-25
JBN15-30
JBN16-16
JBN16-20
JBN16-25
JBN16-30
JBN16-35
JBN20-16
JBN20-20
JBN20-25
JBN20-30
JBN20-35
JBN25-20
JBN25-25
JBN25-30
JBN25-35
JBN25-40
JBNF10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBNF12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBNF15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBNF35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBNFB10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBNFB12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBNFB15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNFB18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Auswahl - P, L wählbar/konfigurierbar [L] Länge
(mm)

15.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar8

15.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar10

15.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar12

15.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

15.14 €

10 Verfügbar 21 Arbeitstage 10610[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar8

15.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar10

15.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar12

15.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

15.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10812[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar10

15.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10812[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar12

15.14 €

10 Verfügbar 25 Arbeitstage 10812[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

15.14 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10------

15.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101015[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar10

15.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101015[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar12

15.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101015[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

15.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101015[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar20

16.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101218[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar12

16.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101218[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

16.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

16.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101218[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar25

16.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101218[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar30

16.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101322[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar12

16.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101322[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

16.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101322[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar20

16.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101322[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar25

16.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101322[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar30

21.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101525[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar12

21.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101525[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

21.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101525[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar20

21.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101525[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar25

21.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101525[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar30

24.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101626[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101626[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar20

24.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101626[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar25

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101626[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar30

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

27.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102030[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar16

27.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

27.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102030[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar25

27.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102030[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar30

27.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102030[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar35

30.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102535[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar20

30.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102535[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar25

30.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102535[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar30

30.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102535[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar35

30.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102535[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L wählbar40

-

1 25 Arbeitstage 104 ~ 6.510[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar5 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 106 ~ 8.512[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar5 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108 ~ 10.515[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar10 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010 ~ 12.518[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar10 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1012 ~ 13.520[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar10 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1012 ~ 13.522[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar10 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1013 ~ 15.525[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar10 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1015 ~ 16.526[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar10 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1016 ~ 20.530[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar12 ~ 50

-

1 25 Arbeitstage 1020 ~ 2535[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.UnbehandeltP, L konfigurierbar12 ~ 50

-

1 25 Arbeitstage 104 ~ 6.510[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.BrünierungP, L konfigurierbar5 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 106 ~ 8.512[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.BrünierungP, L konfigurierbar5 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108 ~ 10.515[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.BrünierungP, L konfigurierbar10 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010 ~ 12.518[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.BrünierungP, L konfigurierbar10 ~ 35

Loading...

Zurück zur Kategorie Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Übersicht der Ausführungen als PDF

Spezifikationstabellen

 

■P fest und L auswählbar
TeilenummerL auswählenRHWTDg6Add1hStückpreis
AusführungPJBNJBNM
JBN
JBNM
 58101216     12512510-0.005
-0.014
173.36.53.5  
 6
 8 10121620    2281512-0.006
-0.017
20
103622615264.584.5
12  1216202530  18  
13402522-0.007
-0.020
30
1544302534  
16   1620253035 26  
2035635830426.6116.5  
25    2025303540604035-0.009
-0.025
46  

 

■P und L konfigurierbar
L+T≤Px3.0
TeilenummerP 0.01mm-SchritteL 0.1mm-SchritteRHWTAdd1hStückpreis
AusführungDg6JBNFJBNFBJBNFMJBNFSJBNFC

JBNF
JBNFB
JBNFM
JBNFS
JBNFC
10-0.005
-0.014
4.00~6.505.0~15.0125125173.36.53.5     
12-0.006
-0.017
6.00~8.502281520     
15 8.00~10.5010.0~35.036226264.584.5     
1810.00~12.50     
20-0.007
-0.020
12.00~13.50402530     
2212.00~13.50     
2513.00~15.50443034     
2615.00~16.50     
3016.00~20.5012.0~50.0356358426.6116.5     
35-0.009
-0.025
20.00~25.00604046     

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 


Hier zur Optionsübersicht als PDF

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Flansch Toleranz - Außendurchmesser g6 Form - Innendurchmesser Rund
Ausführung - Befestigung Keine

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Kann man eine Bohrbuchse einpressen?

Antwort:

Eine Bohrbuchse oder Bundbohrbuchse kann eingepresst werden. Hier sollte allerdings beachtet werden, dass bei einer zu engen Toleranz der Innendurchmesser der Bohrbuchse kleiner werden kann. Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Daten als PDF. Es ist zu empfehlen eine nicht zu enge Presspassung zu wählen und die Buchse mit Schraubensicherungsmittel wie z.B. Loctite zusätzlich zu sichern.

Frage:

Gibt es schonende Positionierbuchsen für Zentrierstifte?

Antwort:

MISUMI bietet schonende Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen aus Messing. Diese bestehen aus einem weicheren Material als Bohrbuchsen aus Stahl. Bei häufigen Fügeprozessen ist somit ein verstärkter Verschleiß auf die Bohrbuchse gelenkt und somit der Verschleiß des Zentrierstifts reduziert. Allerdings sollte bei Bohrbuchsen aus Messing häufig der Verschleiß kontrolliert und auf das dadurch entstandene Spiel geachtet werden.

Frage:

Was ist eine Bohrbuchse?

Antwort:

Eine Bohrbuchse dient in erster Linie zur Führung und Zentrierung von Bohrern. Diese werden häufig in Bohrschablonen und Bohrlehren eingesetzt und verhelfen eine wiederkehrende Position der Bohrung genau zu ermöglichen. Zudem verhilft eine Bohrbuchse der Führung und Stützung eines Bohrers und kann diesen vor Bruch bewahren. Die Bohrbuchsen werden auch häufig als Positionierbuchse für Zentrierstifte verwendet. Somit können Positionierbuchsen auch in einem Werkstückträger verwendet werden.

Frage:

Kann eine Bohrbuchse rosten?

Antwort:

Eine Bohrbuchse aus Stahl kann oxidieren (rosten). Bei Bedarf kann auch eine Bohrbuchse aus Edelstahl zum Einsatz kommen. MISUMI bietet zusätzlich die Bohrbuchse und Positionierbuchse aus Stahl mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen an. Diese sind wählbar in brüniert oder vernickelt erhältlich und schützen ebenfalls vor Korrosion.

Frage:

Wie kann man ein Verkanten in einer Zentrierbuchse verhindern?

Antwort:

Um ein Verkanten zu verhindern kann eine Positionierbuchse mit ovaler Bohrung verwendet werden, da diese einen Längenausgleich in einer Richtung zulässt. Eine mögliche Ursache für das Verkanten kann eine Fehlstellung, bedingt durch temperaturbedingte Ausdehnung oder Spannung sein. Alternativ kann ein Schwertstift mit einer herkömmlichen Bohrbuchse verwendet werden, um ein Verkanten zu verhindern.

Frage:

Welche Passung für Bohrbuchsen?

Antwort:

Welche Bohrungstoleranz die Passende ist, ist abhängig von der Anwendung und der gewählten Außentoleranz der Bohrbuchse. Häufig wird für das Einpressen eine H7 Toleranz für die Bohrung verwendet. Weitere Informationen über Passungen finden Sie in Maßtoleranzen und Passungen als PDF.

Frage:

Muss eine Bohrbuchse eingepresst werden?

Antwort:

Eine Bohrbuchse oder Positionierbuchse muss nicht zwingend eingepresst werden. Eine Steckbohrbuchsen wird mit einer Ansatzschraube montiert und demontiert. Eine weitere Variante ist die Bohrbuchse mit Montageflansch (großer Bund mit Durchgangsbohrungen), welche am Flansch verschraubt wird. Bei MISUMI erhalten Sie auch zylindrische Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen mit seitlicher Nut, die mit einer Stellschraube oder Gewindestift fixiert werden kann.

Frage:

Gibt es Bohrbuchsen in Edelstahl?

Antwort:

Die zylindrischen Bohrbuchsen und Bohrbuchsen mit Bund sind in Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl) und Messing verfügbar.
Diese sind in den üblichen Maßen wie nach DIN 172 und DIN 179 wählbar. Allerdings bietet MISUMI auch konfigurierbare Bohrbuchen, die in der Länge in 0.1 mm Schritten und im Durchmesser in 0.01 mm Schritten individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support