• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zentrierblock-Sets / Spitze mit Konusgewinde / Mit Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zentrierblock-Sets/Spitze mit Konusgewinde/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
 Material: EN 1.2379 äquiv.
 Härte: 58~62HRC

Spezifikationen

Teilenummer
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25
TeilenummerLL1FGVEMCStückpreis
AusführungDh7
TPCAT1232167885M40.5
12C24125
16321610106M5
16C26137
2044221112128M61
20C36188
25502512161610M8
25C422112
30603014202012M10

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TPCAT12
TPCAT12C
TPCAT16
TPCAT16C
TPCAT20
TPCAT20C
TPCAT25
TPCAT25C
TPCAT30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß D
(mm)
L-Montageabmessung
(mm)

74.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101232

74.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101224

71.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101632

71.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101626

75.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102044

75.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102036

85.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102550

85.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102542

94.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103060

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zentrierblock-Sets/Spitze mit Konusgewinde/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support