• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungsplatten

Führungsplatten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungsplatten:Verwandte bildanzeige
 Material: EN 1.1191 äquiv.
 Härte: 25~30HRC

Spezifikationen

Teilenummer-L
CPGP20-75
TeilenummerL auswählenStückpreis
AusführungA
CPGP2060 75 90 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPGP20-60
CPGP20-75
CPGP20-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L
(mm)

12.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1060

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1075

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1090

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Führungsplatten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Breite A(mm) 20

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support