Flache Anschläge / Mit einer Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flache Anschläge/Mit einer Bohrung:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.1191 äquiv.    Härte: 40~45HRC

Spezifikationen

Teilenummer - T - L - X - Bohrungsauswahl
FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16
-
-
-
15
12
15
-
-
-
75
16
40


-


X10

-
-

Z5
M6
Maße der Senkbohrung
  d d1 h
Z4 4.5 8 5
Z5 5.5 9.5 6
Z6 6.6 11 7

■ Bohrung auswählbar: eine Bohrung
Teilenummer T
1mm-Schritte
L
1mm-Schritte
Bohrungsauswahl Stückpreis
Ausführung A M (Gewinde) Z (Senkbohrung)
FSWNSF 12 10~15 A≤L≤60 M4, 5, 6 Z4, 5  
15 M4, 5, 6 Z4, 5, 6  
16  
19 10~20 M6 Z6  
25  

■ Bohrung auswählbar: Doppelbohrung
Teilenummer T
1mm-Schritte
L
1mm-Schritte
X
1mm-Schritte
Bohrungsauswahl Stückpreis
Ausführung A M (Gewinde) Z (Senkbohrung)
FSWNWF 12 10~15 35~100 10~30 M4, 5, 6 Z4, 5  
15 M4, 5, 6 Z4, 5, 6  
16  
19 10~20 M6 Z6  
25  

Optionen

Flache Anschläge/Mit einer Bohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FSWNSF12-[10-15/1]-[12-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF12-[10-15/1]-[12-60/1]-Z[4,​5]
FSWNSF12-[10-15/1]-[12-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNSF15-[10-15/1]-[15-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF15-[10-15/1]-[15-60/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNSF15-[10-15/1]-[15-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNSF16-[10-15/1]-[16-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF16-[10-15/1]-[16-60/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNSF16-[10-15/1]-[16-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNSF19-[10-20/1]-[19-60/1]-M6
FSWNSF19-[10-20/1]-[19-60/1]-Z6
FSWNSF19-[10-20/1]-[19-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNSF25-[10-20/1]-[25-60/1]-M6
FSWNSF25-[10-20/1]-[25-60/1]-Z6
FSWNSF25-[10-20/1]-[25-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF12-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF12-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5]
FSWNWF12-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF15-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF15-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNWF15-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF16-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF16-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNWF16-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF19-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M6
FSWNWF19-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z6
FSWNWF19-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF25-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M6
FSWNWF25-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z6
FSWNWF25-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGefertigte Bohrung Breite A
(mm)
Bohrungsauswahl (Gewindebohrungs-Ø) [M]
(mm)
Bohrungsauswahl (Senkbohrung, Nenn-Ø) [Z] L
(mm)
T
(mm)
X
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type124 ~ 6-12 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type12-4 ~ 512 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type12--12 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type154 ~ 6-15 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type15-4 ~ 615 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type15--15 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type164 ~ 6-16 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type16-4 ~ 616 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type16--16 ~ 6010 ~ 15-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type196-19 ~ 6010 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type19-619 ~ 6010 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type19--19 ~ 6010 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type256-25 ~ 6010 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type25-625 ~ 6010 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 101-Hole Type25--25 ~ 6010 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type124 ~ 6-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type12-4 ~ 535 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type12--35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type154 ~ 6-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type15-4 ~ 635 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type15--35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type164 ~ 6-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type16-4 ~ 635 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type16--35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type196-35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type19-635 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type19--35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type256-35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type25-635 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 102-Hole Type25--35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support