Passbleche für Klemmplatten / Standardausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Passbleche für Klemmplatten/Standardausführung:Verwandte bildanzeige
 Material: EN 1.4301 äquiv. (T=0.1, 0.2)EN 1.0330 äquiv. (T=0.5~4)

Spezifikationen

Teilenummer-T-L
PCWN50
CPWC50
-
-
20
2
-
-
100
75
TeilenummerT auswählenL auswählenDbeStückpreis
AusführungAT0.1T0.2T0.5T1T2T4
CPWC12
0.1 0.2
(EN 1.4301 äquiv.)

0.5 1 2 4
(EN 1.0330 äquiv.)
30 50 75 100576      
15797.5
168
1950 75 10010119.5      
25121312.5
3015      
4020      
5025      

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPWC12-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[30,​50,​75,​100]
CPWC12-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[31-99/1]
CPWC15-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[30,​50,​75,​100]
CPWC15-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[31-99/1]
CPWC16-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[30,​50,​75,​100]
CPWC16-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[31-99/1]
CPWC19-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC19-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[31-99/1]
CPWC25-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC25-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[51-99/1]
CPWC30-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC30-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[51-99/1]
CPWC40-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC40-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[51-99/1]
CPWC50-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC50-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[51-99/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite A
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 101230 ~ 1000.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 1012-0.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 101530 ~ 1000.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 1015-0.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 101630 ~ 1000.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 1016-0.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 101950 ~ 1000.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 1019-0.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 102550 ~ 1000.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 1025-0.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 103050 ~ 1000.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 1030-0.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 104050 ~ 1000.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 1040-0.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 105050 ~ 1000.1 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 1050-0.1 ~ 4

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support