UHMW-Band

UHMW-Band

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist ein Gleitband, das zur Befestigung von Harzschienen usw. verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UHMW-Band:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
NLTP1320
TeilenummerDicke der GrundschichtBreite des BandesLänge des BandesStückpreisMengen-Rabatt
1~4 Stk.5~20 Stk.
NLTP 13200.132040m  
NLTP 133030  
NLTP 134040  
NLTP 135050  
NLTP 50200.52020m  
NLTP 503030  
NLTP 504040  
NLTP 505050  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NLTP1320
NLTP1330
NLTP1340
NLTP1350
NLTP5020
NLTP5030
NLTP5040
NLTP5050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Grundwerkstoffs
(mm)
Bandbreite
(mm)

82.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.1320

121.73 €

1 6 Arbeitstage 100.1330

171.36 €

1 6 Arbeitstage 100.1340

197.15 €

1 6 Arbeitstage 100.1350

71.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.520

106.38 €

1 6 Arbeitstage 100.530

149.87 €

1 6 Arbeitstage 100.540

172.58 €

1 6 Arbeitstage 100.550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Klebeband für Schienen aus technischem Kunststoff

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support