Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGL | EN 1.0038 Äquivalent | (schwarz) |
SGLM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer | - | B | - | T | - | L | - | G | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z | |
Ausführung | H (Anzahl Öffnungen) | ||||||||||||||||||
SGL SGLM | N 5H | - - | 22 25 | - - | 3 5 | - - | 300 800 | - | G14 | - | V15 | - | W265 | - | X480 | - | Y600 | - | Z785 |
Teilenummer | B Auswahl | T Auswahl | L 1mm-Schritte | G, V, W, X, Y, Z 0.5mm-Schritte | |||||||
Ausführung | H (Anzahl an Bohrungen) | ||||||||||
SGL SGLM | N(ohne Bohr.) 2H 3H 4H 5H | 22 | 25 | 32 | 38 | 3 | 5 | 6 | 10 | 50~1000 | 5~995 |
Bei der Auswahl N wird keine Bohrung gesetzt. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGL2H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5] |
SGL3H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5] |
SGL4H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5] |
SGL5H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5]-Z[5-995/0.5] |
SGLM2H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5] |
SGLM3H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5] |
SGLM4H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5] |
SGLM5H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5]-Z[5-995/0.5] |
SGLMN-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1] |
SGLN-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (Anzahl an Bohrungen) | Oberflächenbehandlung | B (mm) | G (mm) | L (mm) | T (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2H (Two Holes) | (Black) | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3H (Three Holes) | (Black) | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4H (Four Holes) | (Black) | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5H (5-Hole) | (Black) | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2H (Two Holes) | Electroless Nickel Plating | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3H (Three Holes) | Electroless Nickel Plating | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4H (Four Holes) | Electroless Nickel Plating | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5H (5-Hole) | Electroless Nickel Plating | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | N (No Hole) | Electroless Nickel Plating | 22 ~ 38 | - | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | N (No Hole) | (Black) | 22 ~ 38 | - | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Positionier-/Zentrierstücke |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H (Anzahl an Bohrungen)
Oberflächenbehandlung
B(mm)
G(mm)
L(mm)
T(mm)
V(mm)
W(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften