Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | schraube | Teller | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | ||
SGBS | gerade Nut | EN 1.0715 äquiv. | Schwarz brüniert | PMMA/Polymethylmethacrylat (mattschwarz) |
SGBSN | Innensechskant |
Teilenummer | - | L |
SGBS10 SGTS8 SGKS4 | - - - | 50 60 30 |
Teilenummer | L | e | D | h | H | d | B | B1 | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) | ||||||||||
SGBS SGBSN | 8 | 40 | 2.5 | 15 | 2.5 | 7.6 | 8.6 | 6.1 | 4 | 12 | |
50 | 15 | ||||||||||
63 | 19 | ||||||||||
10 | 50 | 3.4 | 18 | 2.5 | 9.2 | 11 | 7.8 | 5 | 22 | ||
63 | 29 | ||||||||||
80 | 37 | ||||||||||
12 | 63 | 3.4 | 21 | 3 | 10 | 13 | 9.4 | 6 | 41 | ||
80 | 53 | ||||||||||
100 | 68 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGBS8-40 |
SGBS8-50 |
SGBS8-63 |
SGBS10-50 |
SGBS10-63 |
SGBS10-80 |
SGBS12-63 |
SGBS12-80 |
SGBS12-100 |
SGBSN8-40 |
SGBSN8-50 |
SGBSN8-63 |
SGBSN10-50 |
SGBSN10-63 |
SGBSN10-80 |
SGBSN12-63 |
SGBSN12-80 |
SGBSN12-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung der Schraubenspitze | Schrauben-Ø M | Gesamtlänge L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Straight Slot Groove | 8 | 40 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Straight Slot Groove | 8 | 50 | |
3.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Straight Slot Groove | 8 | 63 | |
4.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Straight Slot Groove | 10 | 50 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Straight Slot Groove | 10 | 63 | |
5.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Straight Slot Groove | 10 | 80 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Straight Slot Groove | 12 | 63 | |
6.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Straight Slot Groove | 12 | 80 | |
6.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Straight Slot Groove | 12 | 100 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | With Hex Socket Type | 8 | 40 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | With Hex Socket Type | 8 | 50 | |
4.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | With Hex Socket Type | 8 | 63 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Hex Socket Type | 10 | 50 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Hex Socket Type | 10 | 63 | |
6.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
6.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Hex Socket Type | 12 | 63 | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Hex Socket Type | 12 | 80 | |
7.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | With Hex Socket Type | 12 | 100 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung der Schraubenspitze
Schrauben-Ø M
Gesamtlänge L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften