• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bolzendruckstücke / SPJF, SPJF-N, SPJH, SPJH-N, SPJL, SPJL-N, SPJS, SPJS-N, SPRF, SPRF-N, SPRH, SPRM, SPRM-N, SPRRS, SPRRS-N / Innensechskant

Zurück zur Kategorie Federnde Druckstücke

Technische Zeichnung von federnden Druckstücken


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von federnden Druckstücken (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

LastkategorieAusführungGrundkörperStiftFederBetriebstemperatur
StandardKeine Gewindesicherung
Verbindung
WerkstoffHärteOberflächenbehandlungWerkstoffHärteOberflächenbehandlungWerkstoff
Stahl
Spitze
sehr geringe LastSPJSSPJS-NEN 1.7220 äquiv.29~35HRCSchwarz brüniertEN 1.1191 äquiv.57~63HRC
(aufgekohlt)
Galvanisch verzinktJIS-SWP-B-30~80°C
für geringe TraglastSPJLSPJL-N
Hohe TraglastSPJHSPJH-NSchwarz brüniert
für extra hohe TraglastSPJFSPJF-NChemisch vernickelt
Kunststoff
Spitze
sehr geringe LastSPRRSSPRRS-NSchwarz brüniertPMMA/Polymethylmethacrylat--
für geringe TraglastSPRMSPRM-N
Hohe TraglastSPRH-
für extra hohe TraglastSPRFSPRF-NChemisch vernickelt

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von federnden Druckstücken

Teilenummer
SPJL12
SPJS-N5

Generelle Informationen zu federnden Druckstücken

 

federnde Druckstücke - Federstifte - federndes Druckstück mit Flansch - federndes Druckstück mit Innengewinde

 

Auswahldetails von federnden Druckstücken

- Werkstoff-Druckstift: Stahl, Kunststoff, Edelstahl
- Grundwerkstoff: Stahl, Edelstahl
- Oberflächenbehandlung-Grundkörper: brüniert, chemisch vernickelt, unbehandelt
- Oberflächenbehandlung-Druckstift: brüniert, chromatiert, chemisch vernickelt, unbehandelt
- Wärmebehandlung der Druckstifte: aufgekohlt, gehärtet, unbehandelt
- Anfangslasten: 0.01 bis 100 N
- Außendurchmesser: 1.5 bis 30 mm
- Hub: 1 bis 80 mm
- Befestigungsmethode: eingeschraubt, Presspassung
- Schraubensicherungslack: ohne, mitgeliefert
- Ausführung des Druckstifts: flach, kugelförmig, konisch R, mit Flansch, Spitze mit Gewindebohrung, Sechskant Druckstift, mit Innensechskant, kurzer Hub
- Antrieb-Befestigung: Innensechskant, Schlitz

 

Beschreibung / Grundlagen von federnden Druckstücken

Federnde Drucksütcke, auch Druckstifte oder Federhülsen genannt, dienen der schnellen Fixierung, Arretierung und Positionierung von Elementen. Sie werden zum Beispiel als Auswerfhilfe in der Stanztechnik verwendet
Federnde Druckstücke bestehen aus einer Hülse bzw. einem Grundkörper mit einer integrierten Feder. Diese besteht aus einem elastischen Material (Federstahl) und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Die Feder wirkt auf einen Druckstift. Ist die Federkraft, die von innen auf den Druckstift einwirkt, kleiner als der Druck von außen, federt der Stift nach innen zurück. Neben federnden Druckstücken mit Druckstiften gibt es auch noch federnde Druckstücke mit Kugel.
Die Druckstifte von federnden Druckstücken sind oben kugelförmig, verfügt aber sonst über eine zylindrische Form. Dies sorgt für eine höhere Scherkraft und somit für eine bessere blockierende Wirkung. Wird das Druckstück nach innen gedrückt, wird die Arretierung aufgehoben.

 

Einsatzgebiete von federnden Druckstücken

Federnde Druckstücke haben einen sehr vielfältigen Anwendungsbereich. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Bauteile positioniert, fixiert, arretiert oder abgedrückt werden müssen.
Druckstücke können unter anderem dafür verwendet werden, Bauteile in einer bestimmten Position zu fixieren. Dafür wird ein federndes Druckstück in einem Bauteil montiert. Am anderen Bauteil befinden sich beispielsweise Nuten oder Bohrungen, in welche der Druckstift eingreift. Aufgrund der federnden Eigenschaften eignen sich federnde Druckstücke ebenso zum Abdrücken oder Auswerfen von Komponenten. Zum Beispiel in der Blechverarbeitung können mithilfe von Druckstücken Bleche aus Vorrichtungen hinausgedrückt werden.
Federnde Druckstücke werden auch verwendet, um eine gleichmäßige Verteilung von Druckkräften zu gewährleisten. Auch bei Anwendungen, bei denen beispielsweise vorbeigleitende Komponenten gesichert werden müssen, kommen federnde Druckstücke zum Einsatz. Durch aktives Bewegen der Komponenten wird das federnde Element eingedrückt und die Rastposition gelöst.
Aufgrund ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten eignen sich federnde Druckstücke für zahlreiche Branchen, wie zum Beispiel Maschinenbau, Sondermaschinenbau und Automobilbranche. Sie werden verwendet, um Verstellelemente einzurasten, Vorrichtungen zu arretieren oder Werkstücke und Prüflinge zu positionieren. Bei der Montage und Justage von Maschinenkomponenten helfen sie außerdem, die richtige Ausrichtung sicherzustellen und Toleranzen auszugleichen.

 

Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen von federnden Druckstücken

Je nach Anwendung und Anforderung können Sie unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen für den Drucktift und den Grundkörper des federnden Druckstücks auswählen.
MISUMI bietet federnde Druckstücke aus Stahl an. Druckstücke aus Stahl verfügen im Vergleich zu solchen aus Kunststoff über eine höhere Festigkeit. Das bedeutet, dass sie höhere Belastungen und Kräfte aufnehmen können, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Federnde Druckstücke aus Stahl können auch höheren Temperaturen standhalten und sind widerstandsfähiger gegen Verschleiß und Abrieb.
Die Druckstifte können brüniert, chromatiert, chemisch vernickelt oder unbehandelt sein. Die Grundkörper hingegen haben eine brünierte, chemisch vernickelte oder unbehandelte Oberfläche. Diese Oberflächenbehandlungen bieten je nach Anwendungszweck unterschiedliche Vorteile. Brünierte oder chromatierte Oberflächen sind relativ dünn. Ein federndes Druckstück mit brünierter oder chromatierter Oberfläche kommt deshalb dann zum Einsatz, wenn beispielsweise ein niedriger elektrischer Widerstand erforderlich ist. Bei feuchten Umgebungsbedingungen wiederum sind federnde Druckstücke mit chemisch vernickelter Oberfläche von Vorteil, da die Schutzschicht im Vergleich zu anderen Oberflächen besonders korrosionsbeständig ist.

 

Ausführung der Druckstifte von federnden Druckstücken

Die Ausführung des Druckstifts ist entscheidend für die Funktionalität und Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Um eine hohe Funktionalität und Leistungsfähigkeit zu erreichen, bietet MISUMI verschiedene Ausführungen von Druckstiften an. Die Wahl der richtigen Ausführung sollte sich nicht nur nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung richten, sondern auch die Art der Belastung, die Montagebedingungen, den verfügbaren Platz sowie die Methoden der Montage und Demontage berücksichtigen.
Ein Flansch, zum Beispiel, erhöht die Kontaktfläche zwischen dem Druckstift und dem angrenzenden Bauteil. Flansche werden für die Höhenjustage bzw. die genau Endlage des federnden Druckstücks verwendet. Druckstifte mit kurzem Hub hingegen ermöglichen eine präzise Kontrolle des Hubwegs und eignen sich insbesondere an Orten mit beengten Einbauumgebungen.

 

Befestigungsmethode von federnden Druckstücken

Ein federndes Druckstück kann abhängig von der Ausführung seiner Hülse eingepresst oder eingeschraubt werden.
Für das Einpressen eines federnden Druckstücks ohne Gewinde ist eine passende Bohrung erforderlich, in die das federnde Druckstück gepresst wird. Das Einpressen ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung ohne zusätzliche Befestigungselemente wie beispielsweise Muttern. Solche Druckstücke benötigen daher weniger Bauraum als Druckstücke mit Gewinde. Federnde Druckstücke sorgen für eine einfache Montage sowie für ein genaues Arretieren und Einrasten von Bauteilen.
Ein Federdruckstück mit Außengewinde kann über einen Schlitz oder einen Innensechskantantrieb verfügen. Erstere werden mit einem einfachen Schraubendreher und letztere mit einem Innensechskantschlüssel in ein entsprechendes Innengewinde eingedreht. Die Vorteile liegen darin, dass für die Montage und Demontage kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Insbesondere bei Varianten mit Innensechskant kann so zum einen das Drehmoment genau gesteuert werden. Aber auch die Festigkeit der Verbindung lässt sich sorgfältig überwachen, um beispielsweise Überlastungen zu vermeiden.
Falls ein Federdruckstück starken Vibrationen ausgesetzt ist, ist es empfehlenswert, ein Druckstück mit Gewindesicherung zu verwenden. Der Schraubensicherungslack bietet zusätzliche Widerstandskraft gegen Vibrationen und Stöße und somit gegen ein ungewolltes Lösen des Druckstücks.

 

Zubehör für federnde Druckstücke

Für die Aufbewahrung von federnden Druckstücken eignen sich unsere vielfältigen Stapelboxen oder auch Koffer für Kleinteile. Darüber hinaus finden Sie eine umfangreiche Auswahl an weiterem Zubehör für die Verwendung von Druckstücken, wie zum Beispiel federnde Druckstücke mit Kugel, Raststücke oder Druckstück-Halter.

Anwendungsbeispiele für Federnde Druckstücke

Anwendungsbeispiel Löthalter - Löthalter mit federndem Druckstück

 

Anwendungsbeispiel - Ein Löthalter zur Halterung eines kleinen Werkstücks während des Lötens.

(1) Schnellspanner/ Kniehebelspanner (2) Federnde Druckstücke (3) / (4) Metallhülsen (5) Flachkopfschrauben

Anwendungsbeispiel Werkstückhalterung - Werkstückhalter mit federndem Druckstück

 

Anwendungsbeispiel - Korrektur einer Winkelfehlstellung des Werkstücks

(1) Kupplungssets (2) Federnde Druckstücke (3) Saugnäpfe

Anwendungsbeispiel Lötvorrichtung - Lötvorrichtung mit federndem Druckstück für Platinen

 

Anwendungsbeispiel - Lötbefestigung - Spannstifte haben die Aufgabe, die Position des Werkstücks zu korrigieren, wenn das Werkstück falsch belastet wird.

(1) Auflagestifte (2) Doppeltwirkende Führungszylinder (3) Spannstift (4) Sensoren für Zylinder (5) Durchflussregelventile

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPJF4
SPJF5
SPJF6
SPJF8
SPJF10
SPJF12
SPJF16
SPJF-N5
SPJF-N6
SPJF-N8
SPJF-N10
SPJF-N12
SPJF-N16
SPJH3
SPJH4
SPJH5
SPJH6
SPJH8
SPJH10
SPJH12
SPJH16
SPJH-N5
SPJH-N6
SPJH-N8
SPJH-N10
SPJH-N12
SPJH-N16
SPJL3
SPJL4
SPJL5
SPJL6
SPJL8
SPJL10
SPJL12
SPJL16
SPJL-N5
SPJL-N6
SPJL-N8
SPJL-N10
SPJL-N12
SPJL-N16
SPJS3
SPJS4
SPJS5
SPJS6
SPJS8
SPJS10
SPJS12
SPJS16
SPJS-N5
SPJS-N6
SPJS-N8
SPJS-N10
SPJS-N12
SPJS-N16
SPRF4
SPRF5
SPRF6
SPRF8
SPRF10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Außen-Ø M
(mm)
Hub (S)
(mm)
Gewindesicherungsbeschichtung Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberflächenbehandlung des Stiftes Spitze, Wärmebehandlung Min. Traglast
(N)
Max. Traglast
(N)

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.41.2Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt4.411.9

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.51.5MitgeliefertChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt4.124.9

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.61.5MitgeliefertChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt7.730.6

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.82MitgeliefertChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt8.643

3.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.102.5MitgeliefertChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt14.153.1

3.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.123.5MitgeliefertChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt23.158.3

6.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.164.5MitgeliefertChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt26.678.8

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.51.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt4.124.9

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.61.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt7.730.6

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.82Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt8.643

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.102.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt14.153.1

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.123.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt23.158.3

7.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.164.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt26.678.8

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.31Nicht im LieferumfangBrünierungBrünierungaufgekohlt0.82

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.41.2Nicht im LieferumfangBrünierungBrünierungaufgekohlt29

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.51.5MitgeliefertBrünierungBrünierungaufgekohlt4.914.7

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.61.5MitgeliefertBrünierungBrünierungaufgekohlt5.919.6

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.82MitgeliefertBrünierungBrünierungaufgekohlt5.919.6

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.102.5MitgeliefertBrünierungBrünierungaufgekohlt9.829.4

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.123.5MitgeliefertBrünierungBrünierungaufgekohlt9.829.4

6.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.51.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt4.914.7

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.61.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt5.919.6

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.82Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt5.919.6

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.102.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt9.829.4

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.123.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt9.829.4

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.164.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltBrünierungaufgekohlt19.658.8

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.31Nicht im LieferumfangBrünierungChromatiert (III-wertig)aufgekohlt0.41.5

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.41.2Nicht im LieferumfangBrünierungChromatiert (III-wertig)aufgekohlt1.65

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.51.5MitgeliefertBrünierungChromatiert (III-wertig)aufgekohlt27.8

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.61.5MitgeliefertBrünierungChromatiert (III-wertig)aufgekohlt2.99.8

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.82MitgeliefertBrünierungChromatiert (III-wertig)aufgekohlt2.99.8

3.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.123.5MitgeliefertBrünierungChromatiert (III-wertig)aufgekohlt4.914.7

6.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.164.5MitgeliefertBrünierungChromatiert (III-wertig)aufgekohlt9.829.4

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.51.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt27.8

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.82Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt2.99.8

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.102.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt4.914.7

4.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

7.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.164.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt9.829.4

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.31Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt0.110.48

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.41.2Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt0.491.55

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.51.5MitgeliefertChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt0.532.53

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.61.5MitgeliefertChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt0.893.11

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.82MitgeliefertChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt0.93.14

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.102.5MitgeliefertChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt1.764.71

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.123.5MitgeliefertChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt1.964.82

6.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.164.5MitgeliefertChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt3.299

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.61.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt0.893.11

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.82Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt0.93.14

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.102.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt1.764.71

4.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.123.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt1.964.82

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.164.5Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltChromatiert (III-wertig)aufgekohlt3.299

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal41.2Nicht im LieferumfangChemisch vernickeltNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang4.411.9

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal51.5MitgeliefertChemisch vernickeltNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang4.124.9

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal61.5MitgeliefertChemisch vernickeltNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang7.730.6

3.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal82MitgeliefertChemisch vernickeltNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8.643

3.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal102.5MitgeliefertChemisch vernickeltNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang14.153.1

Loading...

Zurück zur Kategorie Federnde Druckstücke

Technische Zeichnung von Federnden Druckstücken


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

 

■Standard
TeilenummerdSLBsehr geringe Lastfür geringe TraglastHohe Traglastfür extra hohe TraglastStückpreis
AusführungM (Regelgewinde)Last (N)Last (N)Last (N)Last (N)SPJL
SPJH
SPJS
SPJF
SPRRS, SPRM
SPRH, SPRF
min.max.min.max.min.max.min.max.
(Stahlspitze)
SPJS
SPJL
SPJH
SPJF
(Kunststoffspitze)
SPRRS
SPRM
SPRH
SPRF
31.21711.50.110.480.41.50.82.0--   
42.11.291.520.491.551.65.02.09.04.411.9   
52.71.51222.50.532.532.07.84.914.74.124.9  
63.2132.530.893.112.99.85.919.67.730.6
842152.540.93.142.99.85.919.68.643
1052.516351.764.714.914.79.829.414.153.1
1263.520361.964.824.914.79.829.423.158.3   
1684.522383.2999.829.419.658.826.678.8   
Ohne Anpressschlitz an der Spitze.
Min. ist die Last im federnden Bereich, max. Last ist die Last bei vollständig zusammengedrückter Feder. Ausführung für sehr schwere Last ab Größe M4.
kgf=Nx0.101972

 

■Keine Gewindesicherungsbeschichtung
TeilenummerdSLBsehr geringe Lastfür geringe TraglastHohe Traglastfür extra hohe TraglastStückpreis
AusführungMLast (N)Last (N)Last (N)Last (N)
(Regelgewinde)min.max.min.max.min.max.min.max.
(Stahlspitze)
SPJS-N
SPJL-N
SPJH-N
SPJF-N
(Kunststoffspitze)
SPRRS-N
SPRM-N

SPRF-N
52.71.51222.50.532.5327.84.914.74.124.9 
63.2132.530.893.112.99.85.919.67.730.6
842152.540.93.142.99.85.919.68.643
1052.516351.764.714.914.79.829.414.153.1
1263.520361.964.824.914.79.829.423.158.3 
1684.522383.2999.829.419.658.826.678.8 
Ohne Anpressschlitz an der Spitze.
Min. ist die Last im federnden Bereich, max. Last ist die Last bei vollständig zusammengedrückter Feder.
kgf=Nx0.101972

 


Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN 1.7220 Äquiv. Befestigungsmethode Eingeschraubt Ausführung mit Stiftstößel Federnde Druckstücke, kurze Ausführung
Schlüsselbohrung, Form Sechskant Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann ein Lösen von federnden Druckstücken verhindert werden?

Antwort:

Je nach Belastung, insbesondere bei starken Vibrationen oder Stößen, können sich federnde Druckstücke lockern. Wählen Sie je nach Anwendung die entsprechende Ausführung für Spitze und Hülse aus. Achten Sie außerdem auf den Einsatz des richtigen Drehmoments. Ein zu lockeres Anziehen kann zu einem ungewollten Lockern führen. Auch ist es wichtig, dass die Oberfläche der Kontaktflächen sauber und frei von Verschmutzungen ist, um eine optimale Reibung und Haftung sicherzustellen. In einigen Fällen können federnde Druckstücke auch mit Sicherungslack oder anderen Schraubensicherungsmitteln gegen ein Lockern gesichert werden.

Frage:

Worauf ist beim Einbau von federnden Druckstücken nach DIN EN ISO 13337 (ohne Gewinde) / DIN 128A (mit Gewinde) zu achten?

Antwort:

Für die Norm DIN EN ISO 13337 (ohne Gewinde) ist es wichtig, dass die Materialien den Normanforderungen und der Anwendung entsprechen, Abmessungen, Toleranzen sowie die Positionierung gemäß der Norm beachtet werden und empfohlene Montageverfahren eingehalten werden, um korrekte Montage, Funktionalität und Federkraft sicherzustellen.

Bei der Anwendung der Norm DIN 128A für federnde Druckstücke mit Gewinde ist es wichtig, die vorgegebenen Gewindeanforderungen zu berücksichtigen sowie die Kompatibilität der Schrauben oder Bolzen sicherzustellen. Die Auswahl des geeigneten Materials, eventuelle Oberflächenbehandlungen zur Vermeidung von Schäden, korrekte Montageverfahren, passende Federkraft und Sicherungsvorkehrungen für Schrauben oder Bolzen sollten beachtet werden.

Frage:

Können federnde Druckstücke wiederverwendet werden?

Antwort:

Ja, federnde Druckstücke können wiederverwendet werden. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Druckstifte nach der Demontage in gutem Zustand sind. Die Wiederverwendung von federnden Druckstücken hängt auch davon ab, ob ihre Federkraft und ihre Funktionalität noch erhalten sind.

Frage:

Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl von federnden Druckstücken?

Antwort:

Die Auswahl von federnden Druckstücken hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen der jeweiligen Anwendung erfüllt werden. Die benötigte Federkraft ist beispielsweise von großer Bedeutung. Sie ist so zu wählen, dass die erforderlichen Aufgaben effektiv erfüllt werden können. Dazu zählen unter anderem das Ausgleichen von Belastungen und Vibrationen. Auch Umgebungsbedingungen, einschließlich Temperatur und Feuchtigkeit, müssen berücksichtigt werden. Edelstahlvarianten, zum Beispiel, sind korrosionsbeständig und eignen sich für feuchtere Umgebungen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support