Montagewerkzeuge für federnde Druckstücke / Stahl / brüniert

Montagewerkzeuge für federnde Druckstücke / Stahl / brüniert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 Material: EN 1.1191 äquiv.
 Härte: 34~43HRC
 Oberflächenbehandlung: Brüniert (Fe3O4)

Spezifikationen

Teilenummer
BPJG2
TeilenummerVerfügbare M-MaßePassender StößelStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 3 Stk.4 ~ 19 Stk.
BPJG15, 6S. 1763 Standard (nur Metallkugel)
S. 1764 Edelstahl
S. 1766 Lang/Edelstahl lang
S. 1767 L auswählbar lang / Edelstahl lang
BPJG28
BPJG310
BPJG412
BPJG516
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BPJG1
BPJG2
BPJG3
BPJG4
BPJG5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.85 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10

7.99 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10

7.99 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10

10.27 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10

11.41 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Federnde Druckstücke Grundwerkstoff EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Black Oxide Coating
Mit Schraubenschlüssel For Ball Plunger Verfügbare M-Maße 16 Härte 34~43HRC

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support