Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kontaktstück | Grundkörper | Kabel | Zubehör |
Werkstoff | Werkstoff | ||
PMMA/Polymethylmethacrylat | EN 1.4305 Äquiv. | Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7 | Sechskantmuttern 2 Stk. (Dicke 3.2, Innensechskant 8) |
Teilenummer |
MSTKD-ND N-MSTKD-BRD |
Teilenummer | Hub | Arbeitspunkt | Kontaktkraft N | Kontaktlogik | MSTKD-BR | N-MSTKD-BRD | ||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
1 ~ 9 Stk. | 10~20 | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||
MSTKD-BR N-MSTKD-BRD | 2.8 | 0.3 vom Kopf | 1 | NO (Schließer) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSTKD-BR |
N-MSTKD-BRD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | ohne LED | |
53.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | mit LED |
Loading...
Typ | Stifthub, Federstößel | Form Grundkörper | Mit Schraube | Kopfform | Nadel-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Korpus Werkstoff | EN 1.4305 Äquiv. | Kontaktmaterial | Polyacetal |
Hub(mm) | 2.8 | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO | Nenngröße Schraube (M) | M6x0.75 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Betriebspunkt(mm) | 0.3 | Wiederholgenauigkeit | 0.005mm |
Kontakt Kraft(N) | 1 | Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) | 1000 | Spitzen-Ø | Ø4 |
Schutzart | IP65 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
LED
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften