Hersteller-Teilenummer: MSTKD-ND
Marke: MISUMI
Preis: 60.29 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSTKD-ND
Kontaktstück | Gewinde | Kabel | Zubehör | |
Werkstoff | Härte | Werkstoff | ||
EN 1.4125 Äquiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 Äquiv. | Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7 | Sechskantmuttern 2 Stk. (Dicke 3,2, Innensechskant 10) |
Teilenummer |
MSTKD-ND N-MSTKD-BRD |
Teilenummer | Hub | Arbeitspunkt | Kontaktkraft N | Kontaktlogik | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||
MSTKD-ND | 2.8 | 0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) | 1 | NO (Schließer) |
Teilenummer
|
---|
MSTKD-ND |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
60.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktschalter / Wasserbeständig / Auswahl der Endenform, die Teilenummer ist MSTKD-ND.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSTKD-ND.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften