Druckkontaktschalter mit Anschlag / Zylinder / IP44

Druckkontaktschalter mit Anschlag / Zylinder / IP44

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Druckkontaktschalter mit Anschlag / Zylinder / IP44
  • Druckkontaktschalter mit Anschlag / Zylinder / IP44
  • Mengenrabatt
Dies ist ein Positionierungsschalter mit einem Stopper, Mini-Tropfensicherer Typ, zylindrischer Typ.
Druckkontaktschalter mit Anschlag/Zylinder/IP44:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: Hauptkorpus EN 1.4005 Äquiv. (45HRC)
Kontaktteil EN 1.4029 Äquiv. (50HRC)

Spezifikationen

Teilenummer
MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S
TeilenummerHubArbeitspunktKontaktkraftZulässige statische LastMax. SchlagenergieKontaktlogik-S-SD-L-LD
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Ausführung1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MSTW0.5 Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)0.8N3000N0.2JNO (Schließer)      --

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSTW-L
MSTW-S
MSTW-SD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLED

26.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

25.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne LED

36.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit LED

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Druckkontaktschalter mit Anschlag/Zylinder/IP44:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Druckkontaktschalter mit Anschlag/Zylinder/IP44:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel / mit Anschlag Form Grundkörper Standardausführung Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Tropfgeschützt Ausführung Korpus Werkstoff EN 1.4005 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Hub(mm) 0.5 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Außendurchmesser des Zylinders(mm) 8
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Betriebspunkt(mm) 0.25 Wiederholgenauigkeit 0.01mm
Kontakt Kraft(N) 0.8 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Zulässige statische Last(N) 3000
Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) 0.2 Spitzen-Ø Ø3 Schutzart IP44
Kabel Loose Wire

Ergänzungsartikel

Technischer Support