• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckkontaktschalter mit Anschlag / mit Flansch / Schrauben-Ausführung / IP67

Druckkontaktschalter mit Anschlag / mit Flansch / Schrauben-Ausführung / IP67

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Druckkontaktschalter mit Anschlag / mit Flansch / Schrauben-Ausführung / IP67
  • Druckkontaktschalter mit Anschlag / mit Flansch / Schrauben-Ausführung / IP67
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Schalter ist ein Stiftschalter mit Federstößel und Stopper.
  • Auf Lager
Druckkontaktschalter mit Anschlag/mit Flansch/Schrauben-Ausführung/IP67:Verwandte bildanzeige

 Werkstoff: Hauptkorpus EN 1.4005 Äquiv. (45HRC)
      Kontaktteil EN 1.4029 Äquiv. (50HRC)

Spezifikationen

Teilenummer
MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S
TeilenummerHubArbeitspunktKontaktkraftZulässige statische LastMax. SchlagenergieKontaktlogik-S-SD-L-LD
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
Ausführung1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MSNWF0.3 Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)1N3000N0.2JNO (Schließer)        

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSNWF-L
MSNWF-LD
MSNWF-S
MSNWF-SD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLED Kabel

40.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10ohne LEDCabtyre

55.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit LEDCabtyre

38.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne LEDLoose Wire

48.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit LEDLoose Wire

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Druckkontaktschalter mit Anschlag/mit Flansch/Schrauben-Ausführung/IP67:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Druckkontaktschalter mit Anschlag/mit Flansch/Schrauben-Ausführung/IP67:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel / mit Anschlag Form Grundkörper Mit Schraube / Mit Flansch Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Wasserdichte Ausführung Korpus Werkstoff EN 1.4005 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Hub(mm) 0.3 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Nenngröße Schraube (M) M10x1.5
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Betriebspunkt(mm) 0.15 Wiederholgenauigkeit 0.01mm
Kontakt Kraft(N) 1 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Zulässige statische Last(N) 3000
Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) 0.2 Spitzen-Ø Ø2 Schutzart IP67

Ergänzungsartikel

Technischer Support