Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N-MSTBG6
Kontaktkopf | Anschlag | Grundkörper | Kabel | Zubehör | ||
Werkstoff | Härte | Werkstoff | Härte | Werkstoff | ||
EN 1.4029 Äquiv. | 45~50HRC | EN 1.4029 Äquiv. | 45~50HRC | EN 1.4005 Äquiv. | Kabel 2m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7 |
Sechskantmuttern, 2 Stk., Zahnscheibe, 1 Stk. |
Teilenummer |
N-MSTBB-D6 N-MSTBG6 |
Teilenummer | M×P | Hub S | Arbeitspunkt | Wiederholgenauigkeit | Kontaktkraft | Zulässige statische Last | Max. Schlagenergie | Kontaktlogik | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||||||
N-MSTBG | 6 | 6x1 (Regelgewinde) | 2.5 | 0.3~0.4 vom Kopf | 0.01 | 1N | 5000N | 0.4J | NO (Schließer) | 5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
N-MSTBG6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
39.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Typ | Stifthub, Federstößel / mit Anschlag | Form Grundkörper | Mit Schraube | Kopfform | Nadel-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Korpus Werkstoff | EN 1.4005 Äquiv. | Kontaktmaterial | EN 1.4029 Äquiv. |
Hub(mm) | 2.5 | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO | Nenngröße Schraube (M) | M6x1.0 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Betriebspunkt(mm) | 0.3~0.4 | Wiederholgenauigkeit | 0.01mm |
Kontakt Kraft(N) | 1 | Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) | 1000 | Zulässige statische Last(N) | 5000 |
Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) | 0.4 | Spitzen-Ø | Ø1.6 | Schutzart | IP40 |
LED | mit LED |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckkontaktschalter mit Anschlag / Langer Hub / IP40, die Teilenummer ist N-MSTBG6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-MSTBG6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften