• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Näherungssensoren / rostfreier Stahl / PSAM

Näherungssensoren / rostfreier Stahl / PSAM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Näherungssensoren / rostfreier Stahl / PSAM
  • Näherungssensoren / rostfreier Stahl / PSAM
  • Mengenrabatt
Es handelt sich um einen Näherungssensor mit eingebautem Verstärker, Typ Schraube, Ganzmetalltyp.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Näherungssensoren:Verwandte bildanzeige
Zubehör: Sechskantmuttern 2 Stk.
M8, Dicke 4, Innensechskant 13
M12, Dicke 4, Innensechskant 17
M18, Dicke 4, Innensechskant 24
M30, Dicke 5, Innensechskant 36

Spezifikationen

Teilenummer
PSAM8
PSHM12
PSMM4
Teilenummer Erkennungsabstand (mm) MxP
(Feingewinde)
L d Leistung Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung M 1 ~ 5 Stk. 6~20
PSAM 8 3 8x1.0 45 3.5 NPN N.O.    
12 6 12x1.0 50 5    
18 10 18x1.0    
30 20 30x1.5    



Näherungssensoren:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSAM8
PSAM12
PSAM18
PSAM30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSErkennungsabstand
(mm)
Prüfkopf, Größe/Maß (M) Prüfkopf, Größe, Maß
(mm)

135.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103M845

114.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106M1250

120.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010M1850

143.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020M3050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraube Erfasstes Objekt Magnetisch leitendes Metall Betriebsumgebung Standard / Funken, Gegenmaßnahmen / Wasserdicht, tropfgeschützt
Abdeckscheibe Abdeckscheibe Werkstoff d. Gehäuses EN 1.4305 Äquiv. Sensorerkennung, Oberflächenmaterial Rostfreier Stahl
Verstärker Integrierte Ausführung Erfassung Kopfmaß L2 (Bereich)(mm) 40.1 bis 50 Schutzvorrichtung (IEC) IP68

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support