Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Ausführung |
EN 1.1191 äquiv. | KJPND |
EN 1.4301 äquiv. | KJPNDS |
(Mit Gewinde, lang) | Teilenummer (TYP, d) | - | P | - | M | - | L | - | B | - | Z |
KJPLM16 | - | P12 | - | M6 | - | L130 | - | B15 | - | Z30 |
(Gewindestift) | Teilenummer (TYP, D) | - | L | - | M | - | B |
KJPND10 | - | L80 | - | M4 | - | B10 |
Teilenummer | L 10mm-Schritte | M Auswahl | B 1mm-Schritte | Stückpreis | |||||||||||
Ausführung | D | KJPND | KJPNDS | ||||||||||||
L30~50 | L60~100 | L110~150 | L30~50 | L60~100 | L110~150 | ||||||||||
(EN 1.1191 äquiv.) KJPND (EN 1.4301 äquiv.) KJPNDS | 10 | 30~150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 5~15 | ||||||
12 | |||||||||||||||
16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJPND10-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPND10-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPND12-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPND12-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPND16-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPND16-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPNDS10-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPNDS10-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPNDS12-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPNDS12-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPNDS16-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPNDS16-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | Auswahl des Gewinde-Ø (Feingewinde) [MS] (mm) | Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M] (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 10 | - | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 10 | - | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 16 | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 16 | 10 | - | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 10 | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 10 | - | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 12 | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 12 | 10 | - | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 16 | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 16 | 10 | - | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 |
Loading...
Ausführung | Prüfstift | Form | Gerade | Spitzenform | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenart | Außengewinde | Form des abgesetzten Abschnitts | Runde Form | Härte | No Hardened |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
Auswahl des Gewinde-Ø (Feingewinde) [MS](mm)
Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M](mm)
B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften