Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Teilenummer | T Auswahl | d | L | Stückpreis | |
Ausführung | D | ||||
KJTP | 10 | 2 3 5 | 4 | 5 | |
12 | 5 | 8 | |||
16 | |||||
18 | 10 | 12 | |||
20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJTP10-[2,3,5] |
KJTP12-[2,3,5] |
KJTP16-[2,3,5] |
KJTP18-[2,3,5] |
KJTP20-[2,3,5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | Dicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 2 ~ 5 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Härte | Not Provided |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
Dicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften