Hersteller-Teilenummer: LN2BS
Marke: MISUMI
Preis: 61.14 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LN2BS
Teilenummer |
MC06-1 FTK |
Teilenummer | LN2BS |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatiert |
Klemm-kraft (N) | 294~980 |
Gewicht (g) | 500 |
Öffnungswinkel Arm | 140° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 90° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LN2BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
61.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 294~980 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | einstellbar | Klemmschraubengröße | M10 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Kategorie | Korpus | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe(mm) | 96 |
Spannarmlänge, Ausführung | Langer Spannarm | Spannarmlänge(mm) | 147.5 | Grifflänge | Standard |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 |
Sie befinden sich auf der Seite für Senkrechtspanner / vertikal / Stahl / chromatiert / langer Spannarm / LN2BS, die Teilenummer ist LN2BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LN2BS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften