Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FTK
Teilenummer |
MC06-1 FTK |
Teilenummer | FTK |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Gewicht (g) | 550 |
Befestigungsbreite für Spannarme von Schnellspannern | Max. 22 Min. 16 |
Spannbreite (mm) | 40~70 |
Hubweg vorwärts und rückwärts (mm) | 17 |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FTK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
20.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Klemmschraube | einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M10 | Kategorie | Zubehörteile |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Klemmenkomponenten / 2-armiges Anbauteil, die Teilenummer ist FTK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FTK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften