[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube

[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper) Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
XYEG25
Standardtischen ähnliche Artikel: XYFES (S.1931)
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N m)XY-RechtwinkligkeitGewicht (kg)ZubehörStückpreis
AusführungNr.GeradheitNeigemomentGierungWalzenAusführung M-LStückzahl
XYEG2525x25±50.528.430µm1.31.51.370µm0.12 SCB2-84 
4040x40±727.43.03.03.00.44SCB3-6 
6060x60±933.34.04.04.01.04SCB4-6 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsaufsatz HDEXT12 (separat erhältlich): Ø12 Stellschraubenknopf kann verlängert werden. >> S.2004
Die Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYEG25
XYEG40
XYEG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)

295.65 €

1 5 Arbeitstage 10≤ 25≤ 255 bis 3025.1 bis 30252528.4±5±530

302.01 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 3025.1 bis 30404027.4±7±730

362.40 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5030.1 bis 35606033.3±9±934

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Zufuhrmethode Einstellschraube
Tabelle Werkstoffe Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Tisch, Geradheit(µm) 30 Vorschubknopf Position Mittig Klemme Standard
vertauscht Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support